Schnelle, zuverlässige Flammenerkennung
In Kraftwerken bestehen Gefahren aufgrund einer Vielzahl brennbarer Gase sowie andere Sicherheitsrisiken. Wasserstoffgas wird in Generatoren als Kühlmittel verwendet, um die Turbinen vor Überhitzung zu schützen. Wenn Wasserstoff aus den Kühlern, Trocknern oder Filtern austritt, entsteht dadurch eine Brand- oder Explosionsgefahr. Wenn kein Wasserstoff als Kühlmittel verwendet wird, können die Maschinen überhitzen und erhebliche Schäden verursachen. Wasserstoff wird auch als Kühlmittel in Räumen für Bleisäure-Akkus verwendet und kann eine Brandgefahr darstellen, wenn er sich ansammelt. In Kohlekraftwerken ist eine Überwachung erforderlich, da Kohlestaub hochbrennbar ist und sich in Kohleförderanlagen ansammeln kann. Neben der Überwachung auf Leckagen brennbarer Gase ist es wichtig, über genaue und zuverlässige Produkte zur Flammenerkennung zu verfügen, um die Sicherheit von Mitarbeitern und Einrichtungen zu gewährleisten. Rosemount™ 975 Flammendetektoren bieten selbst über große Entfernungen und unter schwierigen Bedingungen eine schnelle, zuverlässige Flammenerkennung.