Durchflussmessungen in Flusssäure-Alkylierungsanlage (HF-Anlage)

Zuverlässige Durchflussmessungen in Flusssäure-Alkylierungsanlagen reduzieren Leckagestellen

Piles of wood in front of paper factory

Erhebliche Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Messpunkts

Die Erdölraffinerieindustrie legt aufgrund der hochgefährlichen und korrosiven Eigenschaften von Flusssäure mehr Wert auf die Sicherheit der Verwendung dieses Prozessmediums. Bei unbeabsichtigter Freisetzung kann sich eine Dampfwolke bilden. Das American Petroleum Institute (API) hat eine Anleitung für den sicheren Betrieb von Flusssäure-Alkylierungsanlagen erstellt, die die Minimierung von Leckagestellen durch Gewindeanschlüsse einschließt. Die Dichtungen des Rosemount Vortex-Durchflussmessgeräts im Prozess und das vollständig verschweißte Vortexgehäuse ermöglichen eine Wartung und Sensorverifizierung im eingebauten Zustand. Diese Konstruktion erfordert keinerlei Bypassleitungen und erhöht die Sicherheit des Personals, indem potenzielle Leckagestellen und mögliche Schäden durch Korrosion eliminiert werden.