pH-Messung in der Altpapierbleiche

Präzise Messung der pH-Werte in der Zellstoff- und Papierindustrie

pH Measurement in Deinking Mills

Der pH-Sensor widersteht Beschichtungen und Referenzvergiftungen

Die Entfernung von Druckfarbe aus Altpapier und die Verarbeitung zu Rohzellstoff für die Herstellung von neuem Papier ist ein umfassender Prozess. Der pH-Wert ist ein kritischer Parameter, der die Effizienz der Druckfarbenentfernung beeinflusst. Die Messung des pH-Wertes in Druckfarbenentfernungsanlagen kann aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit des Rohmaterials und der dicken Konsistenz des Zellstoffs schwierig sein. Sensoren, die in dieser Umgebung verwendet werden, müssen robust und chemisch beständig sein. Viele pH-Sensoren erfordern eine regelmäßige tägliche oder wöchentliche Reinigung. Der Rosemount™ 396R pH-Sensor mit Wechselarmatur eignet sich gut für diese Art von Anwendung. Die großflächige Referenzverbindung bietet Widerstand gegen Beschichtung, während der patentierte spiralförmige Pfad das Eindringen von Prozessmedien in die innere Referenzkammer verhindert.