Abscheiden von giftigem Ammoniak aus Abwasserströmen
Die erweiterte Abwasserbehandlung nach den Belüftungsbecken kann ein Zwei-Schritt-Verfahren der Nitrifikation und Denitrifikation zur Entfernung von Stickstoff umfassen. Der größte Teil des Stickstoffs besteht aus Ammoniak und kann giftig für Wasserorganismen sein. Nitrifizierende Bakterien in Nitrifikationsbecken wandeln Ammoniak in Nitrat um, und denitrifizierende Bakterien wandeln Nitrate in Stickstoffgas um, das abgeschieden wird. Gelöster Sauerstoff (DO) ist für Nitrifikation und Denitrifikation von entscheidender Bedeutung, da die Mikroorganismen Sauerstoff verbrauchen, um sich zu vermehren. Die Konzentration von gelöstem Sauerstoff wird durch Blasen von Luft oder Sauerstoff vom Beckenboden gemessen und kontrolliert. Die Sauerstoffkonzentration muss hoch genug sein, um die Mikroorganismen zu unterstützen, die Zufuhr von zu viel Sauerstoff in das Becken führt jedoch zu einer kostspieligen Verschwendung von Pumpenleistung.