Flammenerkennung in Abfallwirtschaftsanlagen

Schützen Sie Ihr Personal mittels schneller und zuverlässiger Flammenerkennung

Flame Detection in Waste Management Facilities

Schnelle Überwachung und Erkennung von Bränden

Die Brandpotentiale an den Standorten der Abfallwirtschaft sind konstant, da viele Abfallarten leicht brennbar sind. Mehrere Bereiche in und um Abfallwirtschaftsanlagen stellen diese Risiken dar, darunter Abfallablade- und Trennbereiche, Lagerbereiche (auf der Oberfläche und unterirdisch), Abscheider, Abfallaufbereitung und Verbrennungsmischer. Flammenerkennungs- und -unterdrückungssysteme müssen in der Lage sein, Brände schnell zu erkennen und zu unterdrücken, um Ihre Mitarbeiter zu schützen und um Umweltauswirkungen zu verhindern und zu minimieren. Rosemount™ 975 Flammendetektoren überwachen und erkennen Brände kontinuierlich mit extrem schnellen Ansprechgeschwindigkeiten von bis zu 20 Millisekunden.