Flammendetektion in Abwasseraufbereitungsanlagen

Vermeiden Sie verheerende Folgen mithilfe von Rosemount™ Flammen-Detektoren

Flame Detection in Wastewater Treatments Plants

Schnelle und genaue Flammendetektion

Abwasseraufbereitungsanlagen nutzen und produzieren während des gesamten Aufbereitungsprozesses hochgiftige und brennbare Gase wie Schwefelwasserstoff, Methangas, Ammoniak, Ozon und Chlor. Für den Fall, dass sich ein brennbares Gas wie Methan oder Ammoniak entzündet, ist es wichtig, dass Flammendetektoren vorhanden sind, um Flammen sofort zu erkennen, bevor sie größeren Schaden anrichten. Die Rosemount™ 975-Flammendetektoren ermöglicht die schnelle Erkennung von Bränden aus großen Entfernungen mit einer hohen Immunität gegenüber Fehlalarmen.