Zuverlässige Füllstandsmessungen, die nicht von Staub betroffen sind
Abwasseraufbereitungsanlagen verbrennen die während der Vor- und Primärbehandlung gesammelten Abfälle und reduzieren sie zu Asche. Diese Asche wird in hohen Silos gelagert und kann nach zusätzlicher Verarbeitung für Anwendungen wie Konstruktionszwecke umfunktioniert werden.
Flugasche erzeugt beim Befüllen und Entleeren erhebliche Staubbildung, die optische, Ultraschall- und laserbasierte Füllstandsmessungen stören kann. Außerdem haftet die Flugasche tendenziell an Oberflächen, was zu Ablagerungen auf Sensoren mit Kontakt mit dem Material und an den Tankwänden führt.