Vermeidung von Ansammlungen in Fetttanks
Fettabscheider sind Kammern, die Öle und Fette mit einem System aus Trennplatten abfangen. Feststoffe setzen sich am Boden des Tanks ab, das Fett steigt nach oben an und wird mittels der Trennplatten eingeschlossen. Die Füllstandsmessung ist erforderlich, um den Füllstand innerhalb der Kammer zu überwachen, einen optimierten Betrieb sicherzustellen und mögliche Reinigungsanforderungen aufgrund von Ablagerungen/Blockagen zu identifizieren.