Automatisierung des Abwasser- und Vakuumpumpenbetriebs
Nach dem Passieren von Pumpensümpfen wird das Haushaltsabwasser manchmal in ein Vakuumkanalisationssystem geleitet, das als zwischengeschaltete Station zwischen Haushalten und Abwasseranlagen fungiert. In diesen Tanks ist eine kontinuierliche Messung erforderlich, um eine genaue Regelung der Vakuum- und Abwasserpumpen zu gewährleisten. Sobald das Abwasser einen vorgegebenen Pegel erreicht hat, nehmen die Abwasserpumpen den Betrieb auf und leiten das Abwasser in Abwasseranlagen weiter. Die Vakuumpumpe wird immer wieder eingeschaltet und ausgeschaltet, um das Vakuum im Tank während des gesamten Verfahrens aufrechtzuerhalten.