Anwendungsübersicht
Kunststofftanks, IBCs und Behälter werden häufig zur Lagerung von Chemikalien, Inhaltsstoffen und Prozessflüssigkeiten verwendet. Kontinuierliche Füllstandsmessungen tragen dazu bei, den Überblick über den Bestand zu verbessern, manuelle Inspektionen zu reduzieren und eine effizientere Nachschubplanung zu unterstützen.
DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN
- Eingeschränkte Transparenz der Bestandsmengen in dezentralen Tanks, IBCs und Behältern.
- Manuelle Kontrollen bergen Sicherheitsrisiken, verursachen Personalkosten und führen zu Unsicherheiten bei der Nachschubplanung.
Erfahren Sie, wie Wireless-Füllstandsmessung dazu beiträgt, Kosten zu senken, die Transparenz zu verbessern und Betriebsabläufe in verschiedenen Branchen und Anwendungen zu optimieren.
Chemikalienlagerung und Additivbestand
Kunststofftanks, IBCs und Behälter werden häufig zur Lagerung von Säuren, Laugen, Additiven, Lösungsmitteln und Spezialchemikalien in Produktions- und Lagerbereichen verwendet.
Herausforderungen:
- Bedenken hinsichtlich korrosiver Medien und Materialverträglichkeit
- Eingeschränkte Bestandstransparenz für dezentrale Lagerbehälter.
Wie die Füllstandsmessung hilft
- Verbessert die Bestandstransparenz über alle Lageranlagen hinweg.
- Unterstützt die Nachschubplanung und Bestandsgenauigkeit.
- Reduziert den Bedarf an manuellen Füllstandsprüfungen.
Empfohlene Technologien
- Berührungsloses Radar – Kontinuierliche Bestandsüberwachung, wenn eine Verkabelung verfügbar ist
- Drahtloses berührungsloses Radar – Bestandstransparenz, wenn eine Verkabelung bei verteilten Anlagen unpraktisch ist
Häufig gestellte Fragen
Berührungslose Radar-Füllstandsmessungen ermöglichen eine kontinuierliche, eingriffsfreie Überwachung von Flüssigkeiten in Kunststofftanks, IBCs und Behältern. Dies trägt dazu bei, die Bestandstransparenz zu verbessern, manuelle Kontrollen zu reduzieren und eine effizientere Nachschubplanung über mehrere Lagerstandorte hinweg zu ermöglichen.
Die beste Lösung hängt von der Anwendung, der Tankauslegung und den Installationsanforderungen ab. Berührungslose Füllstandsmessungen mit Radar werden häufig eingesetzt, da sie eine kontinuierliche Bestandstransparenz ohne direkten Kontakt mit der gelagerten Flüssigkeit ermöglichen. In vielen Kunststofftanks, Behältern und IBCs kann die Messung durch das nichtmetallische Dach hindurch erfolgen, was die Installation vereinfacht und den Bedarf an manuellen Bestandsaufnahmen verringert.
Ja. Die berührungslose Radartechnologie kann durch viele nichtmetallische Tankdächer hindurch messen und ermöglicht so eine kontinuierliche Bestandsüberwachung, ohne den Prozess zu berühren oder zusätzliche Tanköffnungen zu erfordern. Dies kann die Installation vereinfachen, die Exposition des Bedienpersonals gegenüber gelagerten Chemikalien verringern und dazu beitragen, den Überblick über den Lagerbestand zu behalten.
Wireless-Füllstandsmessungen machen in vielen Anwendungsbereichen eine Signalverkabelung überflüssig. Dadurch lassen sich der Verkabelungsaufwand, der Entwicklungsaufwand und die Installationskosten reduzieren, während gleichzeitig die Überwachung von Tanks, IBCs und Behältern, die über das gesamte Werksgelände verteilt oder an entfernten Standorten stehen, vereinfacht wird.
Eine genaue Bestandstransparenz hilft den Bedienern, Lieferengpässe zu vermeiden, die Nachschubplanung zu verbessern, manuelle Bestandsprüfungen zu reduzieren und die Produktionskontinuität aufrechtzuerhalten. Kontinuierliche Füllstandsmessungen liefern Bestandsinformationen in Echtzeit, um betriebliche Entscheidungen zu unterstützen.
Die Füllstandsmessung wird häufig in der chemischen Industrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Wasser- und Abwasseraufbereitung, im Bergbau, in der Landwirtschaft sowie in Spezialchemie-Anwendungen eingesetzt, bei denen Flüssigkeiten in Kunststofftanks, IBCs oder Behältern gelagert werden.
Durch die kontinuierliche Bestandsüberwachung entfällt die Notwendigkeit, dass Mitarbeiter Tanks und Behälter manuell überprüfen müssen. Dies kann dazu beitragen, die Exposition des Bedienpersonals gegenüber gefährlichen oder ätzenden Chemikalien zu minimieren und gleichzeitig den Überblick über die Lagerbestände zu verbessern.
Die kabelgebundene Radar-Füllstandsmessung wird in der Regel dort eingesetzt, wo eine Strom- und Kommunikationsinfrastruktur vorhanden ist. Die drahtlose Radar-Füllstandsmessung kann eine gute Option für dezentrale Lagerstätten sein, bei denen die Verlegung von Kabeln schwierig oder kostspielig ist.
Lösungen zur Bestandsüberwachung können Füllstandsdaten von mehreren Lagerbehältern erfassen und einen zentralen Überblick über den verfügbaren Bestand bieten. Dies trägt zur Verbesserung der Planung, des Nachschubs und der Betriebseffizienz in allen Einrichtungen bei.