Evite descargas excesivas en los pozos de alcantarillado
Los pozos de alcantarillado gestionan los flujos de aguas residuales de las poblaciones urbanas. En períodos de caudal excesivo, los sistemas de alcantarillado combinados pueden superar su capacidad. Por lo tanto, cuentan con un sistema de descarga que vierte este exceso de aguas residuales en ríos, arroyos u otras masas de agua cercanas. Toda descarga de aguas residuales debe controlarse y registrarse para evitar multas elevadas. Estas aplicaciones son complejas, ya que los instrumentos suelen estar sumergidos, expuestos a turbulencias, limitados por el espacio, expuestos a la corrosión y propensos a la acumulación de residuos. El entorno de la aplicación resulta muy desagradable de manejar, por lo que la instalación debe ser rápida y sencilla.