Diagnóstico avanzado para la instrumentación de medición

Aportar valor mediante la mejora de la confianza, la prevención y la respuesta.

Las soluciones de diagnóstico avanzado le ayudan a hacer más con menos

Las soluciones de diagnóstico avanzado para la instrumentación de medición de Emerson le ayudan a hacer más con menos al optimizar las operaciones generales, aumentar la capacidad de los equipos de primera línea y dirigir sus esfuerzos hacia las tareas de mayor valor añadido.

Diagnósticos en acción

Businessman using smart phone with virtual bell ringing for application notification alert concept. social media and internet network notification alert, email, telephone, chat, shopping online.

Con alertas tempranas, puede prevenir incidentes e identificar problemas potenciales, lo que permite realizar un mantenimiento planificado. Puede proporcionar a los técnicos menos experimentados los conocimientos necesarios para tomar decisiones de nivel experto e incluso para identificar automáticamente la acción necesaria, en lugar de realizarla manualmente.

Más información

Preguntas frecuentes

El diagnóstico avanzado de los instrumentos de medición consiste en capacidades integradas de software y hardware que monitorizan continuamente la condición, el desempeño y la precisión de los instrumentos de campo, como transmisores de presión, caudalímetros, transmisores de nivel y sensores de temperatura, sin necesidad de intervención manual ni de paradas del proceso. Las soluciones de diagnóstico avanzado para la instrumentación de medición de Emerson le ayudan a hacer más con menos al mejorar las operaciones generales, aumentar la capacidad de los equipos de primera línea y permitirle dirigir sus esfuerzos hacia las tareas de mayor valor añadido. Al detectar problemas de condición de los dispositivos y anomalías en el proceso antes de que ocasionen tiempo de inactividad, el diagnóstico avanzado no solo cambia el mantenimiento de reactivo a proactivo, lo que reduce las interrupciones no planificadas, sino que también disminuye los costes operativos.  

Smart Meter Verification (SMV) es el software de diagnóstico de Emerson que evalúa automáticamente el desempeño e integridad de los caudalímetros y transmisores de nivel, específicamente los caudalímetros Coriolis Micro Motion™, los caudalímetros magnéticos Rosemount™, los caudalímetros ultrasónicos y los transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount. Realiza controles sin interrumpir el proceso, lo que garantiza mediciones exactas y fiables. El Smart Meter Verification realiza una verificación completa en menos de 90 segundos y genera informes PDF con marca de tiempo que respaldan el cumplimiento normativo ante agencias como la EPA, la FDA, la AGA e ISO, lo que ayuda a las plantas a ampliar los intervalos de calibración y a reducir el coste y la frecuencia de las visitas de servicio de campo. 

Las soluciones de diagnóstico avanzado de Emerson generan valor mediante tres resultados: prevención, confianza y respuesta. Con alertas previas, puede prevenir incidentes e identificar problemas potenciales para realizar un mantenimiento planificado. Los técnicos menos experimentados adquieren los conocimientos necesarios para tomar decisiones de nivel experto, y los problemas pueden identificarse automáticamente en lugar de requerir intervención manual. Los diagnósticos a nivel de dispositivo ayudan aún más a determinar el estado general de un dispositivo o componente individual, lo que permite una resolución precisa de problemas en todas las condiciones de instalación y de proceso.  

Sí. Las versiones avanzadas del Smart Meter Verification pueden detectar revestimientos no uniformes, corrosión y otros desafíos comunes del proceso, lo que mejora los programas de mantenimiento preventivo y respalda la implementación de estrategias de la Industria 4.0. Para la instrumentación de presión, los transmisores Rosemount incluyen diagnósticos de obstrucción de las líneas de impulsión que detectan obstrucciones en las conexiones del proceso antes de que afecten la calidad de la medición, así como diagnósticos de integridad del lazo que identifican problemas del lazo eléctrico. Juntas, estas capacidades proporcionan visibilidad completa tanto de la condición operativa del dispositivo como de la del proceso, sin necesidad de paradas del proceso. 

Los instrumentos de medición de Emerson incorporan diagnósticos multicapa que detectan la degradación, la desviación y las anomalías antes de que se conviertan en fallos. El Smart Meter Verification identifica posibles problemas con antelación, lo que permite un mantenimiento proactivo y reduce la necesidad de inspecciones manuales y de servicios de calibración subcontratados. La plataforma del software Plantweb Insight™ agrega datos de diagnóstico de instrumentos de presión, caudal, nivel y temperatura de toda la planta en una vista unificada de la condición de los activos, lo que permite que los equipos de mantenimiento prioricen las órdenes de trabajo según el riesgo y la criticidad, en lugar de programaciones fijas. Esto se traduce directamente en menores costes de mantenimiento, mayor tiempo de actividad de la producción y menor exposición a riesgos de seguridad. 

Se puede acceder a los informes del Smart Meter Verification a través de la interfaz del operador local del transmisor de caudal, de redes de control digital como WirelessHART®, Modbus® y FOUNDATION Fieldbus™ y de herramientas de software como AMS Device Manager y ProLink III. El SMV puede integrarse con opciones de comunicación inalámbrica, como pantallas con tecnología Bluetooth®, lo que permite realizar diagnósticos de forma remota y reduce la necesidad de que el personal ingrese a áreas peligrosas, lo que aumenta la seguridad y minimiza la necesidad de permisos de trabajo en caliente  

Sí. Se dispone de capacidades de diagnóstico avanzado en la instrumentación de caudal, presión y temperatura. En cuanto a la presión, los transmisores Rosemount incluyen tecnología Process Intelligence que monitoriza proactivamente condiciones anormales del proceso, la detección de obstrucciones en la línea de impulsión y la monitorización de la integridad del lazo. En cuanto a la temperatura, los transmisores Rosemount ofrecen alertas de desviación del sensor, detección de degradación del termopar, capacidad Hot Backup y seguimiento de mín./máx. En todos los tipos de medición, estos diagnósticos están diseñados para sacar a la luz información procesable, no solo datos sin procesar, para que los equipos de operaciones puedan actuar con confianza en lugar de con incertidumbre.