Sistema adaptativo de levantamiento artificial por gas

Obtenga más control y flexibilidad para operaciones de levantamiento artificial por gas​

Fallback image

Benefíciese del control mejorado con el sistema adaptativo de levantamiento artificial por gas ​

El sistema adaptativo de levantamiento artificial por gas (AGLS) es el primer sistema de levantamiento de gas eléctrico recuperable del mundo, diseñado para ayudar a los operadores a acelerar y maximizar la producción de petróleo. Permite a los operadores controlar y ajustar de forma remota la apertura del estrangulador de las válvulas de levantamiento artificial por gas, sin necesidad de costosas intervenciones en el pozo. Construido sobre tecnologías probadas en el campo de los fondos de pozo por Emerson e Interwell, ofrece una solución sólida y fiable para mejorar el desempeño de la producción.

Beneficios clave​

Adaptive Gas Lift System - Enhanced Control

El levantamiento artificial por gas es un método ampliamente utilizado. El sistema de levantamiento artificial por gas avanzado ofrece un control mejorado, sin necesidad de intervención manual. Con una válvula de levantamiento artificial accionada por gas y de bajo consumo, los operadores pueden optimizar de forma remota las aperturas de los estranguladores y, a su vez, las tasas y profundidades de inyección de gas de manera fácil y eficaz.​

Aspectos destacados del producto

icon
Tamaño del puerto ajustable

Se adapta a las condiciones cambiantes del pozo para una inyección óptima

icon
Estrangulador ajustable totalmente eléctrico

Permite hacer ajustes remotos y precisos a condiciones cambiantes de los pozos

icon
Capacidad de inyección más profunda

Cierra las válvulas sin reducir la presión de la caja

icon
Optimización in situ, en tiempo real

Ajuste la velocidad de levantamiento artificial por gas in situ para lograr la máxima eficiencia

icon
Diseño recuperable

Fácil reemplazo de la válvula, también con una válvula convencional, como precaución de seguridad adicional

icon
Funcionalidad de la válvula de circulación

Puede actuar como una válvula de circulación para optimizar la producción

icon
Eliminación del riesgo de multipunto

Mejora la estabilidad y el desempeño del sistema

icon
Prevención de los problemas de traqueteo

Protege la integridad de la barrera al evitar el traqueteo de las válvulas de retención

Funcionamiento​

Adaptive Gas Lift System - Integrated Downhole Network

La red integrada en el fondo del pozo (IDN) es la arquitectura del sistema Roxar de Emerson. Los operadores se conectan al controlador de la red de fondo de pozo mediante Ethernet, RS422 o RS485, y desde allí se extiende un solo cable hasta el fondo del pozo. Este cable puede soportar hasta 32 instrumentos de fondo de pozo Roxar, incluido, por supuesto, el AGLS.

Videos

video-media
Adaptive Gas Lift System - Enhanced Control in Gas Lift Operations

Central de recursos

Preguntas frecuentes

El AGLS proporciona a los operadores un control mejorado, lo que, en última instancia, respalda su capacidad para maximizar la recuperación de petróleo y garantiza un mayor drenaje total del reservorio. Además, el AGLS ayuda a reducir las intervenciones, ofrece un enfoque seguro y fiable para las operaciones de levantamiento artificial por gas y respalda los objetivos de sostenibilidad de los operadores. Lea más en la sección de beneficios clave arriba.​

Sí. El AGLS es el primer sistema de levantamiento artificial por gas recuperable del mundo. Con el diseño de mandril de bolsillo lateral, junto con la energía y la comunicación proporcionadas por el acoplador inductivo y el actuador, en lugar de un cable fijo, el AGLS puede recuperarse y reemplazarse mediante métodos alámbricos convencionales.​

El AGLS está diseñado y calificado para API19G1 (V1), 19G2 (V0) y AWES 3362-36.​

El AGLS tiene un rango de temperatura de 4 a 150 °C y una presión de trabajo de la válvula de 10 000 psi, equivalente a 15 000 psi absolutos.​

El estrangulador variable ajustable permite variación fraccionada del tamaño del puerto desde 10/64 pulg. hasta 32/64 pulg.

Sí. Emerson e Interwell colaboraron en el sistema de levantamiento artificial por gas adaptativo (AGLS), el primer sistema eléctrico de levantamiento por gas recuperable del mundo.​

Interwell tiene una experiencia significativa en el campo con válvulas de inyección de gas de fondo de pozo y ha demostrado ofrecer soluciones sólidas y fiables. La experiencia de Interwell se combina maravillosamente con la de Roxar de Emerson en instrumentación de fondo de pozo, comunicación e infraestructura de alimentación, lo que la convierte en una asociación muy natural y lógica.​