Optimización de la propulsión para buques de hélice de paso fijo​

Aperio SmartPropulsion es un sistema automatizado de optimización de la propulsión integrado para buques de hélice de paso fijo.​

Fixed Pitch Propeller - Reduce Fuel Consumption and Minimize Emissions for FPP Vessels​

Reduzca el consumo de combustible y minimice las emisiones de los buques FPP​

Aperio SmartPropulsion para buques de hélice de paso fijo lo ayuda a reducir el consumo de combustible, mejorar el cumplimiento y optimizar la eficiencia operativa con soluciones probadas que ofrecen resultados significativos. Demostrar ahorros de combustible de hasta el 5 % para embarcaciones FPP. ​
 

Se integra perfectamente con las configuraciones de embarcaciones existentes, lo que garantiza un ROI rápido y ofrece un desempeño FPP más seguro y eficiente.​

Optimice la eficiencia de la flota con Aperio SmartPropulsion​

Fixed Pitch Propeller - Constant Power

Potencia constante: eficiencia de combustible estable​

El modo de potencia constante mantiene una potencia constante en el eje para optimizar la eficiencia del combustible, logrando ahorros de combustible de hasta el 5%. El modo de potencia constante es efectivo en estados marítimos de moderados a difíciles, ya que mantiene un empuje óptimo en condiciones variables sin consumir en exceso ni aumentar el desgaste. El modo estabiliza la potencia de salida, reduciendo el consumo de combustible al limitar las aceleraciones y fluctuaciones.​

Recursos

Preguntas frecuentes

La optimización del sistema de propulsión no consiste solo en el cumplimiento, sino que además permite obtener ahorros reales, mejorar la eficiencia y ampliar la vida útil de la flota. Consulte las preguntas frecuentes sobre optimización de la propulsión en buques FPP y descubra Aperio SmartPropulsion.​​

Debido a que no hay dos viajes idénticos, las comparaciones tradicionales no funcionan para buques de hélice de paso fijo (FPP). En cambio, Emerson usa un modelo retrospectivo aprobado por Lloyd's Register que analiza un viaje completo y calcula cuánto combustible se podría haber ahorrado si el buque se hubiera operado de manera óptima dentro de los límites del contrato de fletamento.

El modelo identifica el exceso de velocidad, las aceleraciones innecesarias y las fluctuaciones de potencia, y luego compara el viaje real con el viaje de referencia optimizado utilizando SmartPropulsion. La diferencia representa los ahorros potenciales documentados del buque si se utiliza con SmartPropulsion.​


Póngase en contacto con nuestros expertos en el sector marítimo para analizar su caja de negocio y obtener Más información. ​

Aperio SmartPropulsion no afecta la condición del motor. El motor funciona por debajo de la curva límite de carga en el margen de funcionamiento. ​

Sí, nuestro sistema Aperio SmartPropulsion tiene mantenimiento predictivo, ayuda a predecir posibles problemas y permite un mantenimiento proactivo, lo que reduce la probabilidad de inactividad inesperada y de reparaciones costosas, para un funcionamiento más confiable de la embarcación.​

Los ahorros de combustible pueden variar, pero los informes de SmartPropulsion demuestran una reducción máxima del 5 % en el consumo de combustible, según el tipo de embarcación y las condiciones operativas.​

La instalación no requiere dique seco ni puesta fuera de servicio del buque, y técnicos especializados pueden realizar la mayor parte del trabajo en tan solo unos pocos días mientras el barco está en navegación.​