Detección de llamas​

Detecte incendios de forma temprana con nuestros detectores de llamas avanzados: son precisos, fiables y esenciales para responder rápidamente ante emergencias.​

Productos

¿Por qué elegir los detectores de llamas Emerson?

Fallback image

Reduzca los gastos de mantenimiento​

Los detectores de llamas de Emerson cuentan con una prueba de funcionamiento integrada que elimina la necesidad de realizar rondas manuales con un simulador de llama. La prueba integrada (BIT) monitoriza las ópticas sucias y comprueba el desempeño del sensor, las salidas del dispositivo y de todo el circuito electrónico, y realiza una llamada de mantenimiento automática si el dispositivo necesita atención.​

Tecnología de detección de llamas

QuadSense

Detectores de llamas QuadSense™ de triple infrarrojo (IR3)

El triple infrarrojo (IR3), o infrarrojo de espectro múltiple (MSIR), es una tecnología de vanguardia para la detección de llamas que ofrece un amplio rango de detección y una alta inmunidad frente a alarmas falsas. Utiliza tres sensores infrarrojos para analizar las relaciones de longitud de onda en el rango infrarrojo. QuadSense de Emerson mejora el IR3 con cuatro sensores infrarrojos y dos canales IR3, lo que aumenta la inmunidad a las alarmas falsas y amplía el rango de detección a 300 ft (90 m).

¿Cuál detector de llamas es mejor para usted?

img

Rosemount 975 con tecnología QuadSense​

  • Detección superior de incendios de hidrocarburos e hidrógeno en cualquier aplicación​

  • Principales características:​

  • rango de detección de 300 ft (90 m) y el campo de visión más amplio ​

  • ópticas calefaccionadas para lograr un desempeño fiable en aplicaciones complejas;​

  • inmunidad comprobada a alarmas falsas;​

  • respuesta ultrarrápida;​

  • detección de incendios espontáneos y continuos;​

  • prueba de integridad en el campo de visión;​

  • certificaciones HAZLOC de mayor seguridad.​

img

Rosemount 965 con tecnología QuadSense​

  • Detección fiable de incendios de hidrocarburos para aplicaciones comerciales e industriales​

  • Principales características:​

  • Rango de detección de 150 ft (45 m)​

  • Diseño compacto ​

  • Bajo consumo de energía​

  • Disponible en versión para zonas comunes y con certificaciones HAZLOC a prueba de llamas y antideflagrante​

img

Rosemount 975 con tecnología UV/IR​

  • La opción preferida para la detección de incendios procedentes de fuentes de combustible inorgánico​

  • Características clave:​

  • rango de detección de 28 m (93 ft);​

  • ópticas calefaccionadas para lograr un desempeño fiable en aplicaciones complejas;​

  • respuesta ultrarrápida;​

  • detección de incendios espontáneos y continuos;​

  • prueba de integridad en el campo de visión;​

  • certificaciones HAZLOC de mayor seguridad.​

  • Detecta incendios de hidrocarburos, de hidrógeno e inorgánicos​

Videos

Explore los videos de los detectores de llamas de Emerson para obtener información sobre tecnologías de detección avanzadas que incluyen la detección ultrasónica de fugas de gas, la detección de gas de punto, la detección de llamas y la detección de humo.

video-media
Rosemount™ Flame and Gas Detection Solutions: Readily Available

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas prácticas a preguntas comunes sobre detectores de llamas industriales, incluidas la selección del detector, el rango de detección, la inmunidad frente a alarmas falsas, la instalación, los entornos adversos, las pruebas y la integración con el sistema.

Los detectores de llama Rosemount de Emerson combinan las opciones de detección QuadSense IR3 y UV/IR con cobertura de largo alcance, alta inmunidad a alarmas falsas, ópticas calefaccionadas, pruebas integradas, comunicaciones flexibles y construcción resistente para entornos industriales exigentes. Según el modelo y la aplicación, estas capacidades ayudan a mejorar la confianza en la cobertura, simplifican el mantenimiento, reducen las alarmas falsas y el coste a lo largo del ciclo de vida.

QuadSense es la tecnología mejorada de detección de llamas por triple infrarrojo (IR3) de Emerson. La detección IR3 estándar utiliza tres bandas infrarrojas para ayudar a distinguir las llamas reales de las fuentes que no son fuego. QuadSense se basa en este enfoque al utilizar cuatro sensores infrarrojos y dos canales de detección IR3 independientes para analizar las señales de llama con mayor cantidad de datos y redundancia. Según el modelo y la aplicación, QuadSense puede mejorar la confianza en la detección, ampliar la cobertura, reducir las falsas alarmas y ayudar a disminuir los costes de instalación y de ciclo de vida.

Para elegir el detector de llama adecuado, debe hacer coincidir la tecnología con el riesgo de incendio, el entorno operativo y los requisitos del sistema de seguridad. Priorice el rango de detección, el campo de visión, la inmunidad frente a alarmas falsas, el tiempo de respuesta, el tipo de combustible, la clasificación del área, las certificaciones, las comunicaciones, las pruebas de verificación y el acceso de mantenimiento. Las necesidades de salida y comunicación pueden incluir relés, señales analógicas, HART, Modbus o integración con sistemas contra incendios y de seguridad, según el modelo. El mapeo de llama puede confirmar el tipo, la cantidad y la ubicación del detector antes de la instalación.

La mejor tecnología de detección de llamas depende de la firma de la llama y del entorno operativo. Por lo general, se prefieren los detectores infrarrojos IR3 y de espectro múltiple para la cobertura industrial de largo alcance, ya que equilibran la distancia de detección con una alta resistencia a las alarmas falsas. Los detectores UV/IR son una opción adecuada cuando la respuesta rápida o las firmas de llamas específicas son la prioridad. La tecnología correcta debe coincidir con el peligro, la interferencia de fondo y el desempeño de alarma requerido.

Los detectores de llamas avanzados reducen las falsas alarmas al validar las firmas ópticas de la llama antes de activar la alarma. Las tecnologías más sólidas comparan los patrones de radiación, las relaciones de longitud de onda, las fluctuaciones, el comportamiento de la señal y las múltiples entradas del sensor para rechazar fuentes que no son fuego, como la luz solar, el trabajo en caliente, la soldadura, los rayos, los equipos calentados, la vibración y la radiación reflejada. Una mejor inmunidad frente a alarmas falsas ayuda a reducir los disparos molestos, las paradas innecesarias, las llamadas de mantenimiento y la fatiga del operador por las alarmas.

El rango del detector de llama depende de la tecnología del detector, del tipo de combustible, del tamaño del fuego, de la sensibilidad, del campo de visión y de las condiciones del lugar. Un rango de detección más amplio y un campo de visión más amplio pueden mejorar la cobertura y reducir el número de detectores necesarios, según el diseño del peligro y el estudio de cobertura. Las distancias publicadas son útiles para la comparación, pero las mejores decisiones de cobertura provienen de aplicar esas clasificaciones a la instalación real. El clima, la óptica sucia, la vibración, el ángulo de montaje y las obstrucciones pueden reducir la cobertura efectiva.

Los detectores de llamas deben instalarse de manera que ofrezcan una cobertura de campo visual despejada de fuentes de incendio creíbles y minimicen los puntos ciegos. Las decisiones de colocación más sólidas combinan el rango del detector, el cono de visión, la altura de montaje, el ángulo, el espaciado, las obstrucciones, el acceso de mantenimiento y los resultados del mapeo de llamas. Un campo de visión más amplio puede simplificar el diseño y mejorar la confianza en la cobertura, según el detector y la geometría del peligro. El objetivo es una cobertura verificada que siga siendo práctica para inspeccionar, limpiar y probar.

Los detectores de llamas industriales pueden funcionar en entornos difíciles cuando se seleccionan para las condiciones del lugar y se mantienen correctamente. Según el modelo y la aplicación, características como ópticas calefaccionadas, diagnóstico de óptica sucia, protección de ingreso, materiales resistentes a la corrosión, amplios rangos nominales de temperatura y alertas de mantenimiento pueden ayudar a preservar la fiabilidad de la detección en condiciones difíciles.

Los detectores de llamas pueden probarse de forma segura sin una llama abierta mediante métodos de verificación aprobados. Según el modelo, estos métodos pueden incluir autocomprobaciones integradas, verificación óptica, funciones de prueba remota y simuladores de llama aprobados. Estos métodos ayudan a confirmar la respuesta del detector, de la óptica, de la electrónica, de las salidas y de la alarma, además de reducir el riesgo y la complejidad de las pruebas de campo.