Transmisores de caudal Coriolis​

Explore los transmisores Micro Motion para mediciones precisas de caudal, densidad y viscosidad en todas las aplicaciones​

Fallback image

Mejore la precisión del caudal con los transmisores Coriolis de Micro Motion™​

Los transmisores Coriolis de Micro Motion proporcionan medición precisa de caudal másico y densidad con diagnóstico avanzado, capacidad SIL2/SIL3 y E/S flexible; lo que respalda un control fiable, transferencia de custodia y optimización de procesos en los sectores de petróleo & gas, productos químicos, alimentos y bebidas, y aplicaciones industriales.​

Products

Cartera de transmisores Coriolis

Coriolis Flow Transmitter - Micro Motion 5700 Field-Mount Transmitter​  ​
5700

Transmisor 5700 de montaje en campo de Micro Motion™​

El transmisor Coriolis 5700 de Micro Motion ofrece medición avanzada de caudal másico y densidad con E/S configurable (hasta cinco canales), historiador de datos integrado y diagnóstico avanzado para transferencia de custodia, comprobación y sistemas de seguridad; lo que permite un control fiable, cumplimiento normativo y desempeño en aplicaciones de petróleo & gas, y productos químicos.​

Software del transmisor Coriolis

Coriolis Flow Transmitter - Smart Meter Verification​
SMART METER VERIFICATION​

Verifique el estado del medidor Coriolis con el Smart Meter Verification​

El Smart Meter Verification (SMV) confirma el desempeño del medidor Coriolis de Micro Motion sin interrumpir el proceso, mediante pruebas de diagnóstico rastreables según los estándares SI (NIST), compatible con el cumplimiento de API MPMS, ISO y SIL, a la vez que permite la verificación remota, informes listos para auditoría y un tiempo de actividad mejorado en todas las aplicaciones de la industria.​

Videos

Videos de los transmisores Coriolis Micro Motion™

Conozca cómo los transmisores Coriolis de Micro Motion mejoran la medición de caudal mediante diagnóstico en tiempo real, verificación del medidor Smart Meter y procesamiento avanzado de señales, lo que permite obtener caudal másico, densidad y control precisos en aplicaciones de petróleo y gas, productos químicos, alimentos y bebidas e industriales.​

video-media
Micro Motion™ Coriolis Transmitter Portfolio | Industry-Leading Accuracy, Diagnostics & Connectivity

Explore los recursos y perspectivas de aplicación de los transmisores Coriolis de Micro Motion™​

Acceda a contenido de expertos que lo ayudará a satisfacer sus necesidades de medición de caudal, incluidos casos de estudio, informes técnicos, catálogos y folletos. Descubra cómo la tecnología Coriolis mejora la fiabilidad, el cumplimiento y el desempeño en aplicaciones e industrias del mundo real.​

Preguntas frecuentes

Los transmisores Coriolis de Micro Motion ofrecen caudales y diagnósticos precisos en tiempo real. Esto es lo que necesita saber sobre sus características, ventajas y aplicaciones.​

Seleccione el transmisor Coriolis 1600 de Micro Motion para instalaciones compactas, higiénicas o de menor riesgo (alimentos y bebidas, ciencias de la vida), el 4700 para áreas clasificadas que requieren carcasa antideflagrante y E/S configurables (Clase I Div. 1/Zona 1), y el 5700 para aplicaciones que requieren diagnóstico avanzado, capacidad de historiador y cumplimiento con SIL2/SIL3 según IEC 61508 en petróleo & gas o procesos químicos.​

El transmisor Coriolis 5700 de Micro Motion generalmente se requiere para aplicaciones de transferencia de custodia y comprobación donde se necesita cumplimiento con API MPMS, historiador de datos listo para auditoría y diagnóstico avanzado (p. ej., Smart Meter Verification) para la trazabilidad, mientras que los transmisores 4700 o antiguos pueden admitir la medición, pero carecen de las capacidades regulatorias y de documentación completas requeridas en sistemas de transferencia de petróleo & gas.​

En aplicaciones de caudal multifásico tales como separadores o upstream de petróleo & gas, los transmisores Coriolis de Micro Motion miden el caudal másico de manera fiable, pero la densidad refleja la mezcla del fluido; el transmisor 5700 con medición de fase avanzada detecta la inestabilidad usando las tendencias de ganancia del driver y densidad, pero el gas atrapado sostenido o el caudal del lodo generalmente requieren cambios en la tubería o en el diseño del proceso en lugar de ajustes de configuración solamente.​

Los transmisores Coriolis de Micro Motion, incluido el 5700, son compatibles con la seguridad funcional IEC 61508 SIL2/SIL3, certificaciones para áreas clasificadas (ATEX, Clase I Div. 1 /Zona 1) y prácticas de la industria como API MPMS, lo que permite el uso en aplicaciones reguladas, incluyendo transferencia de custodia, medición de etileno en tuberías, inyección química y servicio criogénico donde se requiere integridad de seguridad y trazabilidad.​

La migración desde los transmisores Coriolis 1700 o 2700 de Micro Motion depende de la aplicación: el modelo 1600 se utiliza para reemplazos compactos o higiénicos, el modelo 4700 para áreas clasificadas y continuidad de E/S configurables, y el modelo 5700 cuando se requiere cumplimiento con SIL, diagnóstico avanzado o funcionalidad de transferencia de custodia, ya que las actualizaciones no siempre son uno a uno debido a las diferencias en las aprobaciones, los protocolos y las características del software.​