Medidor de corte de agua

Instrumento de medición de corte de agua robusto, fiable, probado en campo y de paso total.​

Watercut Meter - Application Needs

Satisfaga las necesidades de su aplicación con un medidor de corte de agua altamente fiable.​

Obtenga mediciones de corte de agua de alto rendimiento y gran sensibilidad con el medidor Roxar. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, este dispositivo fiable y sin desviaciones se probó en campo y seguramente satisfará sus necesidades de medición. Elija su instrumentación con confianza, al saber que Emerson es sinónimo de calidad y que cuenta con asistencia técnica a su alcance en todo el mundo.​

Products

Ejemplos de aplicaciones

An oil water separator is a piece of equipment used to separate oil and water mixtures into their separate components There are many different types of oil water separator Each has different oil sepa

Fase Upstream​

Existen múltiples necesidades de medición del corte de agua en el segmento upstream de petróleo y gas. Un ejemplo típico es la medición del contenido de agua en la rama de petróleo de un separador de producción trifásico.

Funcionamiento​

Watercut Meter - Measurement Technique

Técnica de medición​

El medidor de corte de agua Roxar utiliza una tecnología única de resonancia por microondas. Esta medición clave se realiza en todo el diámetro interior de la tubería, lo que garantiza una medición representativa y de gran precisión, independientemente de la distribución del agua y del aceite a lo largo de la tubería. La medición es de calidad fiscal, sin desviaciones y con una sensibilidad de hasta 50 ppm de agua.​

Recursos

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a preguntas comunes sobre los medidores de corte de agua Roxar, incluidas cómo funciona la medición del corte de agua, dónde se usan y cómo ayudan a mejorar la eficiencia de la producción, el control del proceso y el desempeño de los activos de petróleo y gas.

Un medidor de corte de agua funciona midiendo las propiedades físicas o eléctricas de la mezcla del fluido para determinar la fracción de agua presente.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson utiliza tecnología de resonancia por microondas de paso total para realizar esta medición en línea. Las señales de microondas interactúan con la mezcla que fluye, y su respuesta está influida por las propiedades dieléctricas del agua y de los hidrocarburos, lo que permite que el medidor cuantifique el corte de agua a lo largo de toda la sección transversal de la tubería. Este enfoque asegura una medición representativa bajo regímenes de caudal variables, sin necesidad de separación ni de muestras parciales. Se utiliza ampliamente en tuberías, salidas de separadores y sistemas de asignación donde se requiere una medición continua y fiable del corte de agua.

 

Una medición precisa del corte de agua es esencial para una asignación fiable de la producción, la optimización de procesos y la gestión de reservas.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson ofrece mediciones de alta precisión en tiempo real para respaldar estos objetivos. Los datos precisos de corte de agua inciden directamente en los cálculos del volumen de petróleo y agua, lo que influye en la asignación de ingresos, el control de separadores y las decisiones de aseguramiento de caudal, al tiempo que permiten una gestión eficiente de la manipulación y la disposición del agua producida, lo que representa un coste operativo significativo. Las mediciones inexactas pueden conducir a una asignación incorrecta, un procesamiento ineficiente, un uso excesivo de productos químicos o de energía y una interpretación errónea del yacimiento. Esto es especialmente crítico en tuberías, puntos de transferencia de custodia y sistemas de producción de múltiples pozos donde la precisión afecta directamente los resultados financieros y operativos.

La tecnología de resonancia por microondas de paso total proporciona la medición de corte de agua más estable y representativa en condiciones de campo reales, en comparación con las basadas en sondas, muestras y otras tecnologías de medición en línea.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson utiliza la resonancia de microondas de paso total para ofrecer una medición continua del corte de agua en tiempo real. A diferencia de las sondas de inserción o los sistemas de muestras, la medición de paso total captura toda la sección transversal de la tubería y elimina los errores ocasionados por la separación de fases, la estratificación o el deslizamiento entre fases. La resonancia de microondas también es inherentemente robusta frente a cambios en la salinidad, las emulsiones y el régimen de caudal, mientras que otras tecnologías pueden ser más sensibles a la variación de las propiedades de los fluidos, a la acumulación de suciedad o a una geometría de las muestras limitada, lo que puede provocar deriva o una menor precisión en condiciones dinámicas. Esto garantiza una medición uniforme y de alta fidelidad en tuberías, salidas de separadores y en aplicaciones de asignación o transferencia de custodia, donde los perfiles de flujo no son uniformes y cambian continuamente.

La medición por microondas en línea de paso total es adecuada tanto para salidas de separadores como para tuberías cuando el caudal está adecuadamente mezclado.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson está diseñado para una implementación flexible en estos distintos puntos de instalación. En las salidas de los separadores, el medidor proporciona una monitorización continua de la calidad del petróleo, mientras que en las tuberías permite realizar la asignación y la medición fiscal al garantizar una medición representativa del caudal total. Debido a que la tecnología mide el caudal total en lugar de en un punto de muestra, funciona de manera consistente en ambas aplicaciones cuando se mantienen adecuadas las condiciones de mezcla. Esto lo hace aplicable tanto en la producción upstream como en los sistemas de transporte midstream.

No existe un único estándar global para los medidores de corte de agua, pero la medición debe cumplir con las prácticas de la industria aceptadas en cuanto a precisión y trazabilidad.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson se utiliza en aplicaciones que requieren un desempeño de medición de calidad fiscal. Los operadores generalmente hacen referencia a la API, a la ISO y a las directrices específicas de la compañía para la transferencia de custodia y la asignación, lo que requiere métodos de medición validados e incertidumbre documentada. Los sistemas de medición continua en línea suelen aceptarse cuando se validan adecuadamente y están respaldados por procedimientos de muestras. Esto se aplica a la transferencia de custodia de tuberías, a la medición de exportación y a los sistemas de entrada de las refinerías. En estos flujos de trabajo se suele hacer referencia a normas como la API MPMS y las directrices de medición ISO.

El corte de agua se calcula como la relación entre el caudal de agua y el caudal total de líquido, expresada en porcentaje.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson mide directamente el corte de agua en línea mediante tecnología de resonancia por microondas. La medición se basa en las propiedades dieléctricas de la mezcla del fluido, en la que el agua y los hidrocarburos exhiben respuestas electromagnéticas distintas que pueden cuantificarse para determinar las fracciones de fase. Esto permite el cálculo continuo en tiempo real del corte de agua, sin depender de la separación ni de las muestras manuales.  Se aplica ampliamente en tuberías, salidas de los separadores y sistemas de asignación donde se requiere una medición continua de la fase líquida.

Los medidores de corte de agua se utilizan siempre que se requiere una medición continua y precisa del contenido de agua en las corrientes de petróleo.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson se aplica en operaciones upstream, midstream y downstream como solución de medición en línea. En aplicaciones upstream, supervisa las salidas de los separadores para optimizar la separación y hacer un seguimiento de la calidad de la producción, mientras que en midstream admite la transferencia de custodia y la medición del transporte al garantizar que se cumplan las especificaciones del producto. En las operaciones downstream, se utiliza para el control de calidad en refinerías y oleoductos, donde la precisión en el contenido de agua repercute directamente en la eficiencia del procesamiento y el valor del producto. Las instalaciones típicas incluyen la fase de petróleo de los separadores trifásicos, los puntos de medición en tuberías y las corrientes de entrada de las refinerías. Estas aplicaciones a menudo requieren mediciones estables y continuas para respaldar la toma de decisiones operativas y fiscales.

El paso más importante es asegurarse de que las muestras de calibración sean plenamente representativas de las condiciones de flujo.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson permite la calibración en línea con muestras tomadas lo más cerca posible del punto de medición. Para obtener resultados precisos, la muestra debe representar la misma composición del fluido y las mismas condiciones de caudal medidas por el medidor, idealmente durante un funcionamiento estable y desde un punto de toma de muestra adecuado. Esto hace que la medición dieléctrica sea directamente comparable con los datos de referencia del laboratorio, lo que mejora la precisión de la calibración y mantiene la confianza en la medición. Estas prácticas son especialmente importantes para la transferencia de custodia, la asignación y otras aplicaciones de monitorización de alta precisión.

Por lo general, la desviación en las mediciones se debe a cambios en las propiedades del fluido, a la acumulación o a una calibración incorrecta.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson está diseñado para proporcionar una medición inherentemente libre de desviaciones mediante la resonancia de microondas. A diferencia de las tecnologías basadas en sondas, el principio de medición es estable en el tiempo, pero pueden seguir apareciendo desviaciones debido a factores externos, como la deposición de cera o las inconsistencias en el muestreo. La validación periódica con muestras representativas y el seguimiento de las tendencias ayudan a detectar y corregir problemas con antelación. Esto es especialmente importante en aplicaciones de alto valor, como la asignación y la transferencia de custodia.

La medición en línea del corte de agua generalmente ofrece un menor coste a lo largo del ciclo de vida útil en comparación con el muestreo manual, debido a la reducción de la mano de obra y a la mejora de la calidad de los datos.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson elimina la necesidad de realizar muestreos frecuentes y análisis de laboratorio. La medición continua proporciona datos en tiempo real, lo que reduce las demoras operativas y los errores humanos, mientras que el diseño de bajo mantenimiento minimiza los costes de intervención a lo largo del tiempo. Esto da como resultado un mejor control del proceso y un coste total de propiedad reducido, a pesar de la inversión inicial de capital. Esto tiene un gran valor, especialmente en la producción en alta mar, en instalaciones remotas y en aplicaciones de monitorización de alta frecuencia.

El corte de agua representa el porcentaje de agua en el flujo líquido total, mientras que BS&W (sedimento básico y agua) incluye tanto el agua como los sólidos medidos después de la separación.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson  mide el corte de agua directamente en la corriente de flujo sin separación. Si bien están relacionados, el corte de agua se refiere específicamente a la fracción de agua de la fase líquida, mientras que BS&W es un término de transferencia de custodia y contabilidad de tanques que describe el total combinado de agua más impurezas y sólidos obtenidos a través de muestreo basado en separadores o análisis de laboratorio. Como resultado, los valores de BS&W dependen de la eficiencia de la separación y las condiciones de muestreo, mientras que el corte de agua proporciona información continua del proceso en tiempo real, independiente de la manipulación aguas abajo. Esta distinción es particularmente importante en sistemas de producción y asignación en los que pueden variar las emulsiones, el contenido de sólidos y las condiciones operativas. Las prácticas de medición de BS&W suelen estar alineadas con los estándares de la industria, como API MPMS.

El corte de agua se mide en el campo mediante instrumentos en línea, sistemas de muestreo o separadores de prueba.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson proporciona una medición continua en línea con tecnología de resonancia por microondas de paso total. A diferencia del muestreo puntual o de las pruebas con separadores, los medidores en línea determinan la fracción de agua directamente en la corriente de flujo, lo que elimina errores causados por la segregación de fases, el sesgo de muestreo o condiciones de flujo transitorias. Otras tecnologías, como las sondas de capacitancia, los métodos ópticos o los sensores de caudal parcial, solo miden una parte del caudal, lo que reduce la representatividad en condiciones no uniformes. Esto hace que la medición de paso total en línea sea particularmente valiosa en tuberías, sistemas de prueba de pozos y entornos de asignación de producción.

El corte de agua generalmente aumenta con el tiempo a medida que los yacimientos maduran y la producción de agua se incrementa en relación con la de hidrocarburos.

El medidor de corte de agua Roxar™ de Emerson permite a los operadores supervisar continuamente estos cambios. A medida que la presión del yacimiento disminuye o la inyección de agua respalda la producción, se producen irrupciones de agua y la relación agua-petróleo aumenta, lo que altera la composición del fluido producido. Esta progresión refleja la dinámica de los yacimientos, como la conificación, la canalización o el avance de los frentes de agua, que inciden directamente en la eficiencia de producción. Esta tendencia se observa comúnmente en campos petroleros maduros, en operaciones de inyección de agua y en procesos de recuperación mejorada.