Resolver las necesidades de medición con el medidor de corte de agua Roxar de Emerson
La producción de petróleo y gas aguas arriba incluye la exploración, perforación y extracción de petróleo crudo y gas natural. Hay muchos requisitos de medición en este proceso, entre ellos la necesidad de medir el corte de agua. Las aplicaciones que incluyen ser parte de una solución de separador de prueba, separador de producción y patín de medición fiscal requieren todas instrumentación de medición de corte de agua. Desde su instalación en el tramo de líquido de un separador bifásico hasta en el tramo de aceite de un separador trifásico, el medidor de corte de agua Roxar proporciona el desempeño de medición necesario.