Software de herramienta de configuración de radar Rosemount™

Configure y optimice rápidamente los transmisores de radar por onda guiada con la herramienta de configuración Rosemount. Un diagrama de ecos y un asistente guiado facilitan la configuración de escenarios complejos.


La herramienta de configuración Rosemount permite configurar y ajustar su transmisor de nivel por radar de onda guiada para que cumpla con los más altos estándares de manera sencilla. Si su aplicación es complicada por naturaleza, existen muchas configuraciones sencillas que harán que el dispositivo funcione a la perfección. Una función importante es el diagrama de ecos que le proporcionará una visualización precisa de lo que ocurre en el tanque. Además, la herramienta de configuración cuenta con un asistente que lo guiará a través de las configuraciones básicas en pocos minutos.

Características

  • Incluye un asistente que lo guiará por la configuración
  • La visualización del diagrama de ecos le ofrece una supervisión total de los ecos en su aplicación
  • Repleto de funciones que le permiten tener el control total del dispositivo de radar

Especificaciones

Transmisores compatibles:

Transmisor de nivel Rosemount 3300 , Transmisor de nivel inalámbrico Rosemount 3308


Sistema operativo:

Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1