Rosemount™ Radar Master Plus - Paquete FDI
Configuración y operación fáciles y guiadas de los transmisores Rosemount 3408 y 5408 con gráficos intuitivos. Su historial de alertas, de conformidad con la NE 107, ofrece un seguimiento claro de los eventos pasados.
Características
- Rosemount Radar Master Plus, que incluye una configuración guiada e intuitiva, se desarrolló con un diseño centrado en el ser humano para garantizar una experiencia de uso sencilla.
- Obtenga retroalimentación directa sobre su configuración mediante ilustraciones dinámicas.
- El historial integrado almacena los datos y las alertas recientes, lo que le permite revisar eventos anteriores en su Rosemount Radar Master Plus y mejorar sus operaciones.
Especificaciones
Transmisores compatibles:
Rosemount 5408 y Rosemount 3408
Hosts:
AMS Device Manager, AMS Device Configurator para Windows o cualquier host compatible con FDI que no pertenezca a Emerson.