Análisis de procesos mediante refractometría en línea
La refractometría, técnica que consiste en medir la curvatura o refracción de la luz al atravesar un líquido, es uno de los métodos más antiguos de análisis de líquidos. Ha demostrado de manera sistemática su eficacia como herramienta analítica en entornos de laboratorio. El refractómetro de proceso PIOX R toma la precisión de las mediciones de laboratorio y la aplica directamente a los procesos industriales. A diferencia de los refractómetros típicos, el PIOX R emplea el método de luz transmitida para determinar la refracción.
Productos
Principio de medición – Robustez por diseño
Los refractómetros miden la refracción de la luz a través de sustancias en laboratorios e industrias. El R500 de Emerson utiliza un diseño patentado que permite que la luz pase a través del líquido, no solo por la superficie del prisma, para lograr una mayor precisión. El sensor se mantiene preciso incluso si el prisma está sucio, lo que reduce la necesidad de limpieza. Un sistema de dos prismas divide la luz en dos haces y mide cada uno por separado, lo que mejora la estabilidad frente a los cambios de temperatura, presión y movimiento.
Glicol
El sensor R500 maneja eficazmente diversas aplicaciones de glicol, incluidos el MEG, el PEG y el TEG. Emerson ofrece soluciones específicas para cada uno de ellos. Utilizados en todo el mundo, nuestros refractómetros prueban el refrigerante del motor y los líquidos de aire acondicionado de las principales marcas de automóviles, comprueban los líquidos descongelantes en grandes aeropuertos y mejoran los procesos de secado de gases a base de glicol.
Semiconductor
El sensor R500 C-TF de Emerson es ideal para las fundiciones y los suministros de productos químicos, en los que son indispensables la precisión y la prevención de la contaminación por metales. Mantiene una alta precisión al usar piezas no metálicas para el contacto con los líquidos. Su carcasa de PTFE reforzada con carbono combina la resistencia de la fibra de carbono con la resistencia química de PTFE, lo que proporciona una solución duradera y sin contaminación para aplicaciones difíciles.
Recursos
Fuerte enfoque al cliente
Flexim fabrica instrumentos de medición de alta calidad y ofrece servicios técnicos y de consultoría. Ofrecemos mediciones in situ, análisis de laboratorio, gestión de proyectos, capacitación, comisionamiento, alquileres y asesoramiento experto.