Mediciones de presión precisas y repetibles en un tamaño compacto
Los sistemas de control de frenado y de vuelo aeroespacial requieren mediciones de presión precisas y en tiempo real para garantizar la operación segura de la aeronave en todas las fases del vuelo. La vibración intensa, los ciclos térmicos extremos y los perfiles de presión que cambian rápidamente hacen que la estabilidad del sensor y la fiabilidad a largo plazo resulten esenciales. El transductor de presión Paine™ 210-30-110 está diseñado específicamente para entornos aeroespaciales y ofrece mediciones de presión precisas y repetibles en un factor de forma excepcionalmente compacto y liviano. Su construcción de acero inoxidable totalmente soldada y su alta capacidad de sobrepresión ofrecen un rendimiento robusto en sistemas de control hidráulico y neumático exigentes. Con una fiabilidad comprobada en plataformas aeronáuticas comerciales y de defensa, este transductor de presión aeroespacial ayuda a los operadores a mejorar la capacidad de respuesta del sistema, ampliar los márgenes de seguridad y mantener un rendimiento de control consistente en aplicaciones de misión crítica.