Empresa química mejora la calidad del producto y cumple con los requisitos del permiso de aire gracias a los productos inalámbricos de Emerson
RESULTADOS
- Mayor pureza de tinta
- Ahorros de miles de dólares gracias a la eliminación de los rechazos de material
- Cumplimiento normativo rápido con permisos modificados de calidad del aire ambiental en corrientes de solventes
LOS FILTROS OBSTRUIDOS GENERARON PROBLEMAS DE CALIDAD
La planta química deseaba mejorar la calidad de la tinta mediante la reducción del número de incidentes causados por el exceso de presión.
Cliente
Empresa química estadounidense
Aplicación
Filtros obstruidos que provocan pérdidas de producto
Desafío
Un productor de tintas y pigmentos de impresión utilizaba medidores en las carcasas de filtro empleadas en la producción de tinta para medir la presión diferencial. Los operadores verificaban periódicamente los medidores. Si los filtros no se cambian a tiempo, las partículas podrían pasar a la tinta en producción y provocar pérdidas de producto.
“Desafortunadamente, estos filtros se obstruyen con mucha más frecuencia que un filtro de aire típico", afirmó el ingeniero de proceso. “El nivel de obstrucción de los filtros se refleja en la presión diferencial (DP) a través de la carcasa del filtro. Una vez alcanzado un nivel preestablecido (40 psi), los filtros se cambian para evitar la sobrepresión y cumplir con los requisitos de pureza de la tinta". Los operadores verificaban regularmente los medidores locales y los filtros se cambiaban tan pronto como las lecturas de DP se acercaban a 40 psi. La planta química deseaba mejorar la calidad de la tinta mediante la reducción del número de incidentes por exceso de presión y la eliminación de las lecturas manuales mediante mediciones en línea y alarmas. Desafortunadamente, los largos tramos de conductos hacían inviable una solución cableada.
“Tuvimos un segundo proyecto mientras buscábamos poner en línea las presiones diferenciales (DP) de las carcasas de filtro", continuó el ingeniero de proceso. “Esto fue una solución rápida. Hubo un cambio en la clasificación de los permisos de aire de la planta, lo que implicó 16 puntos adicionales de monitorización. Estos puntos estaban en distintos condensadores de venteo de solvente y se encontraban en tres niveles de techo diferentes en toda la instalación. Para el permiso de aire, necesitábamos documentar cuándo había caudal. Estamos hablando de presiones muy bajas, como 2,6 inH₂0. Los condensadores de venteo eliminan los contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP) de la corriente de vapor. No hay una corriente de vapor que fluya de forma continua por estos respiraderos, pero necesitamos una monitorización continua para identificar con qué frecuencia y durante cuánto tiempo lo hacen”.
Debido a que la planta tiene diferentes áreas de clasificación eléctrica, resulta difícil instalar instrumentos. "No se nos permite simplemente tenderlos", afirmó el ingeniero. Dada la disposición de estos puntos en toda la instalación, las distintas elevaciones del techo y las clasificaciones eléctricas especiales en algunas áreas, una solución cableada habría sido compleja.
El cliente optó por el transmisor inalámbrico de presión diferencial Rosemount 3051S para ahorrar costes y tiempo en la instalación eléctrica.
Solución
Catorce transmisores inalámbricos de presión diferencial (DP) Rosemount 3051S se instalan en las carcasas de los filtros y se comunican con una Emerson Wireless Gateway, que transfiere los datos sin problemas al PLC de la planta. "Instalamos tecnología inalámbrica para ahorrar en costes y en el tiempo de instalación eléctrica, así como para tener acceso (comunicación) a los dispositivos donde sea necesario montarlos", señaló el cliente. "Ahora podemos asegurarnos de no sobrepresurizar la carcasa del filtro y proporcionar tinta de mejor calidad. Hemos ahorrado miles de dólares al eliminar los rechazos de material”.
El segundo proyecto le siguió de cerca, con dieciséis transmisores inalámbricos de DP Rosemount 3051S instalados en corrientes de vapor de los condensadores de venteo de solventes en múltiples ubicaciones y a diferentes elevaciones en toda la planta. "Emerson entregó rápidamente una solución que fue fácil y rápida de instalar", indicó. "Tuvimos tramos largos de conductos en el segundo proyecto y muy poco tiempo para cumplir con la nueva clasificación del aire". De hecho, el cliente tenía solo treinta días para cumplir. Los dieciséis puntos se entregaron e instalaron en un breve período y se conectaron al PLC de la planta para generar informes y tendencias en línea.
“Con estos puntos (de corriente de vapor) que abarcan todo el sitio en distintas elevaciones de techo, nunca habríamos cumplido con el plazo de treinta días con una solución cableada", agregó. El pedido se completó en dos semanas, y la planta tardó dos días en instalar los transmisores, conectarlos a la pasarela e integrarlos en el PLC. El cliente también señaló que con la funcionalidad Wireless Snap-on, podía ver la ruta de comunicación de los instrumentos inalámbricos y "podíamos ver por nosotros mismos que la red se autopropagaba”.
“La solución inalámbrica de Emerson nos permitió mejorar la calidad de la tinta, ahorrar miles de dólares al eliminar los rechazos y cumplir fácilmente con la clasificación modificada del permiso de aire", concluyó el ingeniero de proceso.