Aumente la precisión y la facilidad de instalación
En las operaciones de mezcla, las mediciones de nivel por presión diferencial (mediciones de nivel por DP) de las unidades de filtración/purificación deben detectar la obstrucción del filtro sin necesidad de desmontarlos. Se descubrió que el sistema electrónico remoto (ERS)™ Rosemount™ 3051S ofrecía las mayores ventajas al utilizar diafragmas de 2 pulgadas y conexiones de brida. Por su precisión, sus tiempos de respuesta rápidos y la facilidad de instalación, los sistemas ERS Rosemount 3051S de Emerson son una solución innovadora para operaciones de mezcla. Además, el sistema Rosemount ERS se adapta mejor al vacío en los procesos de monitorización de filtraciones.