Medición del nivel por presión diferencial en una torre de refinación de glicerina

Elimine costes de mantenimiento innecesarios con sensores electrónicos remotos

Petrochemical plant industrial equipment landscape. Business Industry and Technology

Reduzca la complejidad del mantenimiento

Los productores químicos pueden tener dificultades para monitorizar con precisión el estado del empaque de sus torres de refinación de glicerina. Se utilizaban un transmisor de presión diferencial (DP), tuberías de impulso extensas y trazado térmico, lo que provocaba lecturas inexactas debido a la condensación y a las fluctuaciones de temperatura. Esto puede crear paradas de mantenimiento innecesarias y costes más altos. Reemplazar una configuración anterior por un sistema Rosemount™ 3051S ERS™ (sensores electrónicos remotos), que comprende dos sensores de presión conectados digitalmente, puede proporcionar resultados positivos. El nuevo sistema eliminó los problemas asociados a las tuberías de impulsión y proporcionó lecturas estables, independientemente de la temperatura. Otros beneficios incluyeron una mayor eficiencia de mantenimiento, la eliminación de mantenimiento innecesario, menores riesgos de paradas del proceso y la protección del equipo contra daños.