El diseño exclusivo de cuña proporciona una medición precisa del caudal
Las aplicaciones de alta viscosidad suelen ser difíciles de medir con la tecnología de caudal tradicional. El medidor de cuña con un diseño de sello bridado rasante permite que el transmisor Rosemount 3051S mida con precisión estos caudales difíciles sin que el fluido tapone las líneas de impulsión. El elemento de cuña simétrica también permite medir el flujo bidireccional, de modo que los usuarios puedan monitorizar con facilidad el flujo inverso.