Medición de oxígeno de alta precisión

Modernización de los medidores de facturación de oxígeno en una planta de producción de oxígeno

chemical oxygen

Medidores de facturación en una planta de producción de oxígeno

En las operaciones en un complejo químico, las diferentes partes a veces necesitan facturarse entre sí por productos y servicios generales. Si una planta de oxígeno está involucrada y se están comercializando grandes volúmenes, la precisión de medición, la confiabilidad y la repetibilidad son esenciales. Las plantas de oxígeno grandes y complejas incluyen numerosos puntos de medición, como las líneas de oxígeno a alta temperatura y los colectores con temperaturas de ~ 250 °F (120 °C) Estos puntos deben supervisarse. La instalación de un sistema de medición tradicional requeriría un apagado de la fábrica aguas abajo, lo que significaría costos elevados y un tiempo de ejecución prolongado. Combinado con su impacto crítico en todo el ecosistema, esta no es una opción factible. Por lo tanto, los caudalímetros ultrasónicos de abrazadera de alta precisión son la instrumentación ideal para esta aplicación.