Instrumentación de medición de nivel fiable para detección de bajo nivel
Los productores de tierra mezclada con fertilizantes suelen dosificar sus productos en tanques de dosificación llenos de fertilizante. Generalmente, estos tanques se llenan con distintas variedades de tierra, cada una con sus propias características y propiedades. Uno de los desafíos comunes que enfrentan los operadores durante la producción, con todos los tipos de tierra, son los grumos de material. Los operadores necesitan una solución de medición de nivel que ofrezca una detección fiable de niveles bajos, ayude a evitar la acumulación y los grumos y soporte la alta exposición mecánica, las cargas pesadas y los entornos polvorientos.