Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. Decreases Costs and Increases Performance with Rosemount™ 3051S ERS™ System
Caso de estudio | Productos químicos

Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. reduce costes y aumenta el desempeño con el sistema ERS™ Rosemount™ 3051S

RESULTADOS

  • Mejora del desempeño en un 20 % debido a la reducción de los efectos de la temperatura​
  • Reducción de las interrupciones mensuales del proceso de lotes​
  • Menores costes operativos y de mantenimiento​
  • Mejora de la seguridad y la eficiencia general de la aplicación

 

“Los capilares tradicionales nos dieron muchos problemas debido a los efectos de la temperatura. Con el sistema ERS de Emerson, estamos muy satisfechos porque la medición es muy precisa y nos permite concentrarnos en otras partes de la planta”.

 

Koichi Sakaguchi Líder de instrumentación   ingeniero de mantenimiento

Fallback image
EL SISTEMA ERS ROSEMOUNT ELIMINÓ LOS EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO DE RESPUESTA LENTO​

El sistema de sensor electrónico remoto (ERS) Rosemount 3051S es ideal para recipientes altos y columnas de destilación.

Cliente

Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. (MGC)​

Aplicación

Proceso de producción de monómeros plásticos​

Características de la aplicación

Presión de funcionamiento: 36 kPa​

Rango de temperatura: 41 a 104 °F (5 a 40 °C)​

Desafío

MGC usó un transmisor de presión diferencial con sistema de capilares para medir el nivel en tanques de 10 metros. Debido a los capilares largos, la lectura de la medición fluctuó con los cambios de temperatura ambiente. Si no se tomaba ninguna medida, la varianza de medición era de alrededor del 5 % entre el día y la noche y hasta un 20 % de diferencia entre las temporadas pico de verano y de invierno. Estas inexactitudes superaban el margen aceptable de la planta y, dado que utiliza un proceso por lotes, los operadores no podían continuar con el siguiente paso. Como resultado, los ingenieros tuvieron que reajustar el punto cero para adaptarlo a los cambios de temperatura previos al cambio de estación.​

Algunos capilares quedaron expuestos directamente a la luz solar en el lado inferior del tanque. Esto provocó una expansión del líquido de llenado en los capilares, lo que se tradujo en una disminución del nivel del tanque. Como resultado, los ingenieros tendrían que realizar una confirmación visual in situ de que no hubiera fugas que provocaran un cambio en el nivel del tanque. Además, la confirmación visual a cargo de un ingeniero era muy lenta y representaba un riesgo para la seguridad.​

Inicialmente, MGC intentó diseñar su propio sistema para medir las presiones inferior y superior por separado con dos transmisores de presión y realizar los cálculos en su DCS, pero resultó ser una solución difícil y costosa. Para instalar un segundo transmisor, se requerían 200 metros de cableado y un punto de E/S adicional en el DCS. Después de la instalación, resultaba difícil poner a cero el sistema con dos transmisores y verificar su desempeño real.​

Solución

Emerson introdujo el sistema de sensores electrónicos remotos (ERS) Rosemount 3051S. El sistema ERS posee una arquitectura flexible de dos hilos de 4-20 mA HART® que calcula la presión diferencial con dos sensores de presión vinculados digitalmente. El sistema ERS permite eliminar por completo los capilares tradicionales, lo que elimina desafíos como los efectos de la temperatura y el tiempo de respuesta lento. Entre las aplicaciones ideales para el sistema ERS Rosemount  3051S se incluyen tanques altos y columnas de destilación que anteriormente requerían grandes longitudes de tuberías de impulsión y de capilares.​

MGC instaló el primer sistema en una columna de vacío total de 10 metros con una temperatura del proceso de alrededor de 40 °C (104 °F). Después de seis meses de funcionamiento continuo sin interrupciones, se observó que la medición proporcionada por el sistema ERS era estable y altamente precisa. Después de la exitosa instalación, MGC se expandió a un total de nueve sistemas: siete columnas de vacío total y dos tanques de producto final. El sistema ERS ha eliminado la necesidad de realizar actividades de mantenimiento debido a cambios de temperatura y le permite a MGC enfocarse en otras áreas de la planta.​