Medición de la temperatura no intrusiva en columnas de destilación

La instrumentación de temperatura del proceso no intrusiva se instala sin necesidad de detener la planta y cumple con los requisitos SIL

Non-Intrusive Temperature Measurement in Distillation Columns

Temperatura del proceso de alta precisión sin termopozo

Las columnas de destilación son recipientes industriales fundamentales diseñados para separar mezclas líquidas. El riesgo de peligros graves suele requerir el uso de dispositivos de control de temperatura con clasificación SIL para cumplir con los requisitos de seguridad. El proceso de realización de pruebas de presión en las columnas de destilación es muy complejo y resulta fundamental reducir al mínimo el tiempo entre paradas para evitar la interrupción del proceso. La tecnología Rosemount™ X-well™, junto con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S, proporciona una lectura de la temperatura del proceso de gran precisión sin necesidad de un termopozo ni de penetrar en el proceso, en aplicaciones con temperaturas de hasta 650 °C. Este dispositivo no es intrusivo, lo que permite una instalación sencilla sin necesidad de detener el sistema ni esperar a una parada programada. Además, la medición no intrusiva reduce al mínimo la posibilidad de que se produzca un fallo del instrumento. Al combinarlo con el Rosemount 3144S, los operadores pueden realizar pruebas de funcionamiento fácilmente al seguir un proceso sencillo paso a paso con pruebas guiadas y obtener una configuración rápida y sin errores con solo pulsar un botón.