Obtenga mediciones precisas de la temperatura del proceso sin termopozos
Los puntos de medición de temperatura en los reactores suelen estar expuestos a la erosión catalítica debido al contacto directo con partículas catalíticas abrasivas que circulan a alta velocidad en el lecho del reactor. Esto se debe a una combinación de altas temperaturas y presiones, además del movimiento de partículas sólidas del catalizador, que provoca un desgaste mecánico constante y puede dañar los sensores de temperatura y los termopozos. La tecnología Rosemount X-well™ con el transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S proporciona una temperatura del proceso muy precisa sin penetrar en el proceso en aplicaciones que miden hasta 650 °C. Este dispositivo es no intrusivo, lo que permite una fácil instalación sin tener que detener el proceso ni esperar a que ocurra una parada programada. Cuando se combina con el Rosemount 3144S, los operadores pueden obtener una configuración rápida y sin errores con solo presionar un botón al usar la tecnología ReadyConnect™ para un comisionamiento rápido. También tiene certificación SIL2 según IEC 61508 y capacidad para SIL3 que ayudan a garantizar que se cumplan las necesidades de seguridad de su aplicación.