Medición del vapor en una planta de ácido sulfúrico

Medición de caudal de vapor sobrecalentado para facturación en una planta de ácido sulfúrico

Steam measurement at a sulphuric acid plant

Medición de caudal de vapor para facturación en una planta de ácido sulfúrico

Los sistemas de recuperación de calor (HRS) de plantas de ácido sulfúrico utilizan el calor de absorción y dilución para generar vapor. Sin embargo, monitorizar y facturar con precisión el caudal de vapor, que es un componente vital en este proceso industrial, puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de temperaturas superiores a 300 °C. 
Tradicionalmente, la industria dependía de métodos convencionales, que incluían mediciones por presión diferencial y orificios de medición. Estos métodos, aunque eran efectivos, tenían inconvenientes, incluidas las interrupciones relacionadas con el mantenimiento y la pérdida de energía. Resulta ventajosa una solución no intrusiva que ofrece dos sistemas distintos para diversos rangos de temperatura.