Monitorice la temperatura superficial de manera fácil y rentable
En las plantas de fertilizantes, la urea se transporta a través de varias líneas de distribución entre los procesos. Durante el transporte, la urea puede cristalizarse debido a una disminución de su temperatura cuando bajan las temperaturas ambientales o por otros factores. La cristalización de la urea puede tener un gran impacto en la calidad del producto. El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ es una solución sencilla y rentable para monitorizar de forma inalámbrica la temperatura de la superficie en varios puntos a lo largo de las líneas de distribución.