Tecnología IIoT Synchros™ IIoT para la medición de la temperatura de la superficie

Acceda a las mediciones inalámbricas de la temperatura de la superficie y a información valiosa sobre la condición operativa de su planta, de manera fácil y rentable.

Surface Temperature Measurement - Asset Health Data

Obtenga más datos de la condición de activos con la medición de la temperatura

El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros es la solución de Emerson para la monitorización de la temperatura de superficie que sea fiable, escalable y rentable. Este dispositivo inalámbrico y fácil de usar puede ayudarle a obtener más información sobre sus activos y a aumentar la rentabilidad y el rendimiento general de su planta. El monitor de temperatura Rosemount Synchros forma parte de la plataforma IioT Synchros de Emerson, que revoluciona la monitorización de la condición operativa de los activos al ofrecer a los operadores industriales mayor accesibilidad a los puntos de medición, conectividad inalámbrica continua, diversas opciones de sensores e integración de datos sólida.

video-media
Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor

Ventajas del monitor de temperatura Rosemount Synchros

Surface Temperature Measurement - More Data and Insights

Más datos e información

Monitorice la temperatura de sus activos en aplicaciones que no se monitorizaron previamente.

  • Dispositivo fiable y rentable que puede colocarse en diferentes aplicaciones
  • La aplicación PlantWeb Insight™ Asset View de Emerson permite alertas en tiempo real, datos procesables e información para cualquier aplicación que elija

Descubra nuevas aplicaciones de monitorización de la temperatura

Surface Temperature Measurement - Fertilizer Plant Distribution Lines

Líneas de distribución de planta de fertilizante

Detecte las primeras advertencias de cristalización de la urea cuando la temperatura ambiente descienda (u otros factores), al colocar monitores de temperatura Rosemount Synchros en varios puntos a lo largo de las líneas de distribución. Utilice esta solución de monitorización de la temperatura de la superficie, fácil de usar y rentable, para obtener información que puede activar la necesidad de mantenimiento predictivo si detecta signos tempranos de cristalización, lo que ayuda a garantizar que la calidad del producto no se vea afectada.

Surface Temperature Measurement - Interested in Non-Intrusive Process

¿Le interesa la medición no intrusiva de la temperatura del proceso?

La tecnología Rosemount X-well™ mide con precisión la temperatura interna del proceso sin necesidad de un termopozo ni de penetrar en la tubería.

Obtenga más información sobre cómo Rosemount X-well puede reducir el coste de cada punto de medición de la temperatura en un 30 %.

Preguntas frecuentes

Dependiendo de la aplicación o del activo, es posible que solo desee saber si está “caliente o no” sin tener que tocar la aplicación o el activo, lo que supone un riesgo de seguridad si está demasiado caliente. Conocer la temperatura general de un activo puede proporcionar información sobre la condición operativa de su planta y ayudarle a tomar medidas preventivas, lo que aumenta la fiabilidad y la seguridad de su planta.

La temperatura ambiente es la temperatura del aire circundante, o del entorno. La medición de la temperatura de la superficie mide la temperatura de la superficie exterior de un equipo o de cualquier cosa sobre la que está colocado un monitor de temperatura de superficie, como el monitor de temperatura Rosemount Synchros, y cuya medición está configurada para tomar. El monitor de temperatura Rosemount Synchros puede medir la temperatura de la superficie o la del ambiente, según las necesidades de la aplicación.