Plataforma de monitorización inalámbrica IIoT Synchros™ de Emerson

Diseñado para revolucionar la monitorización de la condición operativa de los activos.

Synchros - IIoT Platform

Acepte el futuro de la innovación

Emerson Synchros™ es una plataforma del Internet industrial de las cosas (IIoT) que revoluciona la monitorización de la condición operativa de los activos. Proporciona a los operadores industriales mayor accesibilidad a los puntos de medición, conectividad inalámbrica sin problemas, múltiples opciones de sensores e integración de datos sólida. El diseño de la plataforma centrado en el usuario garantiza una instalación y operación sencillas, al tiempo que permite un mantenimiento proactivo, minimiza el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia operativa. Comenzar es fácil para los usuarios existentes de WirelessHART®: no se requiere software ni infraestructura nuevos. 

Products

Características de Synchros

Synchros - Accessibility

Mayor accesibilidad a los puntos de medición

La plataforma IloT Synchros de Emerson mejora el acceso a los datos al proporcionar visibilidad sobre los puntos de medición que antes resultaban muy difíciles o costosos de instrumentar. Los datos adicionales y la visibilidad le permiten detectar problemas antes de que ocurran. 

 

Medios

video-media
Emerson Synchros™

Conectividad que impulsa el desempeño

La plataforma IloT Synchros de Emerson utiliza diversas tecnologías de comunicación inalámbrica para una monitorización óptima del estado operativo de los activos.

Una comunicación fiable es el pilar de la automatización del proceso.

Los dispositivos Synchros de Emerson son compatibles con WirelessHART®, el protocolo líder en la industria para comunicaciones inalámbricas adaptadas a aplicaciones de automatización de procesos. Diseñado como una tecnología de malla autorreparable que asegura una fiabilidad de datos del 99,99 %, este protocolo permite la comunicación entre dispositivos, lo que elimina la necesidad de comunicación directa de los dispositivos al gateway. 

 

Media
Synchros - Plantweb Insight Analytics

Análisis de Plantweb Insight™

Synchros de Emerson se integra perfectamente con el software Plantweb Insight™, lo que proporciona una visibilidad instantánea de los datos de los activos clave para una mejor toma de decisiones. Al convertir los datos en información práctica en tiempo real, esta integración facilita el mantenimiento proactivo, reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia operativa.  

 

Syncros - Boundless Automation

Impulsar la transformación digital​

A medida que los fabricantes adoptan la transformación digital, aumenta la necesidad de contar con una automatización que conecte y gestione los datos entre sistemas. La plataforma IIoT Synchros de Emerson incorpora esto mediante tecnologías avanzadas como WirelessHART®. Al integrarse a la perfección con las configuraciones existentes, garantiza un sólido caudal de datos del Edge a la nube, lo que rompe los silos y potencia el análisis humano y de IA para la innovación y la eficiencia en entornos desafiantes

Preguntas frecuentes

¿Qué es Synchros y para quién es?

La plataforma inalámbrica industrial IIoT Synchros™ de Emerson es de última generación y ofrece detección generalizada en plantas y en operaciones remotas. Con la tecnología WirelessHART®, probada y diseñada para la próxima década de transformación digital, Synchros permite monitorizar de forma económica activos que antes estaban aislados, eran manuales o requerían instrumentos demasiado costosos. Synchros reduce la complejidad al unificar la detección y la conectividad en una única plataforma de IoT industrial escalable, con una integración de análisis perfecta, para que los equipos de mantenimiento, fiabilidad y operaciones obtengan visibilidad en tiempo real de miles de nuevos puntos de datos sin agregar complejidad a la red.

Synchros está diseñada para cualquier planta u operación remota que busque digitalizar las rondas manuales y obtener visibilidad continua de sus activos críticos. Entre las industrias que mejor se ajustan se incluyen las siguientes:

  • Productos químicos y refinerías: monitorización de temperatura, estado de los equipos, estado de seguridad de los activos
  • Petróleo y gas: monitorización de cabezas de pozo y tuberías, visibilidad de instalaciones remotas
  • Producción de energía: equipo auxiliar, monitorización del equilibrio de planta
  • Ciencias de la vida: servicios públicos limpios y monitorización ambiental
  • Agua y aguas residuales: estación de bombeo remota y visibilidad del proceso de tratamiento

Para los ingenieros de mantenimiento y fiabilidad, Synchros amplía la visibilidad a áreas remotas y de difícil acceso, donde tender cables nunca fue una opción. Para los gerentes de producción, los datos continuos permiten responder más rápidamente a las interrupciones del proceso y a las alarmas.

Introducción a Synchros

No. Si ya opera una red WirelessHART® de Emerson, puede agregar dispositivos Synchros a su red existente sin nuevas pasarelas, sin nuevo software y sin necesidad de capacitación nueva. Los dispositivos se envían completamente ensamblados, por lo que la implementación es tan simple como montar el sensor y encenderlo. Para plantas que no cuentan con una red inalámbrica existente, un gateway inalámbrico 1410S de Emerson™ y una antena inteligente 781S constituyen la base. Obtenga más información sobre los gateways inalámbricos industriales.

Cada dispositivo Synchros se envía completamente ensamblado, con tornillería de montaje opcional para aplicaciones directas y remotas, y listo para implementar, incluyendo:

  • Dispositivo completamente ensamblado para todas las opciones de detección
  • Módulo de alimentación Synchros intrínsecamente seguro para uso en áreas clasificadas
  • Accesorios de montaje opcionales según la aplicación

El alcance de WirelessHART es de 180 metros (590 pies) en el campo de visión, y cada dispositivo Synchros también funciona como un repetidor de malla al extender y fortalecer automáticamente la red a medida que se agregan puntos. Para aplicaciones de mayor distancia, el repetidor inalámbrico Synchros amplía la cobertura aún más sin agregar complejidad de medición.

Áreas clasificadas, alimentación eléctrica y fiabilidad

Sí. Los dispositivos Synchros están certificados para su uso en las áreas clasificadas más exigentes, incluidos los entornos de Clase I, División 1 y Zona 0. Las certificaciones cubren los principales estándares mundiales:

  • FM (Estados Unidos);
  • CSA (Canadá );
  • ATEX (Unión Europea);
  • IECEx (internacional).
  • Aprobaciones de países próximamente

Esto significa que puede implementar Synchros directamente en activos aislados ubicados en zonas clasificadas, sin comprometer la seguridad ni el cumplimiento.

El módulo Synchros SmartPower™ ofrece una vida útil de la batería de hasta 10 años, dependiendo de la tasa de actualización, la topología de red, la temperatura ambiente y la tecnología del sensor. Tiene certificación de seguridad intrínseca para su uso en áreas clasificadas y puede reemplazarse en el campo sin interrumpir el servicio ni requerir un permiso de trabajo de alto riesgo. Para obtener estimaciones de vida útil específicas para su aplicación, utilice el Emerson Power Module Life Estimator.

Análisis y hojas de ruta

Los dispositivos Synchros se conectan directamente a las aplicaciones Plantweb™ Insight para obtener análisis preempaquetados, alertas y órdenes de trabajo de mantenimiento priorizadas. En particular, la aplicación Asset View les da a los equipos de mantenimiento y fiabilidad plantillas personalizables de monitorización con mediciones predefinidas y umbrales de alarma, para que los operadores de la planta puedan:

  • Reemplace las rondas manuales con datos continuos en tiempo real
  • Visualice la condición de los activos en cientos de puntos de monitorización en una sola vista
  • Responda más rápido a las alteraciones del proceso con alertas automáticas
  • Apoye las estrategias de transformación digital con salidas de datos listas para la nube

No se necesita Plantweb Insight para implementar Synchros, pero es el camino más rápido para llevar los datos del sensor al conocimiento práctico. Obtenga más información sobre las aplicaciones Plantweb Insight.

El núcleo de Synchros es una idea simple pero poderosa: el IoT industrial solo funciona cuando la detección y la conectividad se diseñan conjuntamente, como parte de una plataforma única. Synchros reduce la complejidad al unificar ambos en un ecosistema escalable y diseñado específicamente. Los elementos de la hoja de ruta anunciados públicamente incluyen:

  • Otros sensores, incluyendo parámetros de presión y otros parámetros más allá de la temperatura
  • Adaptadores, incluyendo HART, Modbus, Bluetooth y otros
  • Otras tecnologías inalámbricas: celular y LoRaWAN&® nbsp; para aplicaciones más allá de WirelessHART®
  • Dispositivos de monitorización ampliados: sensores diseñados especialmente para nuevas clases de activos y casos de uso
  • Integración más profunda en la nube y el borde: para monitorización remota, análisis de datos y visibilidad en toda la empresa

Para los OEM y socios de automatización interesados en el acceso anticipado o en la asistencia técnica de integración, contacten con su Impact Partner local de Emerson.

Herramientas inalámbricas