Perfil de temperatura de los reactores

Temperature Profiling of Reactors

Minimice el coste de instalación con transmisores de alta densidad

La necesidad de respetar las normas ambientales y de un control preciso de las condiciones operativas hace necesario elaborar perfiles de temperatura en los reactores. La falta de indicación de que la temperatura se mantiene dentro de los límites normales pone en riesgo el resultado de la reacción. El transmisor de temperatura Rosemount™ 848T permite hasta 8 entradas a través de FOUNDATION™ Fieldbus o 4 entradas mediante WirelessHART®. Este tipo de dispositivo de entrada múltiple es ideal para reactores que requieren múltiples mediciones muy próximas entre sí, debido a la reducción de los costes generales de cableado y de transmisores.