Información general sobre la aplicación
Las torres de enfriamiento extraen el calor del sistema de enfriamiento del centro de datos y lo disipan a la atmósfera. Estos activos suelen estar ubicados al aire libre y ayudan a mantener las temperaturas requeridas para un funcionamiento fiable y seguro.
Desafíos clave en los tanques de las torres de enfriamiento para centros de datos
- Los niveles bajos en los tanques pueden limitar la disponibilidad de agua y exponer las bombas a funcionamiento en seco.
- Los niveles altos o inestables pueden provocar desbordamientos, desperdicio de agua y un funcionamiento ineficaz del sistema de enfriamiento.
¿Cómo ayuda la medición de nivel?
- Mantiene la visibilidad de los niveles de agua y garantiza el suministro de agua.
- Ayuda a proteger el equipo del funcionamiento en seco.
- Permite la detección de fugas.
Preguntas frecuentes
La medición del nivel del tanque de la torre de enfriamiento monitoriza el agua acumulada en su parte inferior. La medición continua de nivel proporciona visibilidad continua del nivel del agua del tanque, mientras que los interruptores de punto de nivel pueden detectar condiciones predefinidas de nivel alto o bajo.
La medición continua de nivel realiza un seguimiento del nivel de agua en el tanque de la torre de enfriamiento y envía el valor medido a un controlador o a un sistema de control conectado. Esto permite que el sistema visualice el nivel, genere alarmas u opere bombas y válvulas para ayudar a mantener el agua dentro del rango operativo requerido.
Mantener el nivel requerido ayuda a garantizar un suministro de agua constante, a proteger las bombas del funcionamiento en seco y a favorecer un rechazo de calor fiable desde el lazo de agua del condensador.
Un nivel bajo del tanque puede reducir el agua disponible para la bomba de circulación y provocar cavitación o funcionamiento en seco de la bomba. La medición de nivel fiable proporciona a los operadores o al sistema de control una indicación anticipada de la condición, de modo que se puedan tomar medidas correctivas antes de que el rendimiento de enfriamiento se vea afectado.
La medición de nivel permite a los operadores y a los sistemas de control identificar cuándo el tanque se acerca a su límite operativo superior. La medición puede utilizarse para generar una alarma de nivel alto o para apoyar el control del agua de reposición antes de que el tanque se desborde, lo que reduce el desperdicio de agua y los costos de tratamiento asociados.
Sí. Un descenso inesperado o repentino del nivel medido en el tanque puede indicar una pérdida anormal de agua o una fuga. Los operadores pueden investigar la condición antes de que la falta de agua afecte el funcionamiento de la bomba o el rendimiento de enfriamiento.
La medición de nivel indica un cambio en el nivel del agua, pero no determina la ubicación exacta ni la causa de una fuga.
La medición de nivel automatizada ofrece a los operadores visibilidad electrónica continua de las condiciones del tanque sin depender exclusivamente de revisiones visuales de rutina. Cuando se conecta a un controlador o sistema de control, la medición también puede proporcionar visualización local, alarmas, entrada de datos o control de bombas.
La mejor tecnología depende del diseño del tanque, de las condiciones del proceso, de las restricciones de montaje, de los objetivos de control y de la presencia de espuma o residuos. El radar sin contacto es adecuado para la monitorización continua del nivel del tanque, mientras que los interruptores de nivel puntuales pueden proporcionar alarmas independientes de nivel alto y de nivel bajo.