Monitorización de caudal y energía térmica para grandes tuberías de agua de refrigeración en centros de datos

Garantice un desempeño fiable y eficiente en los sistemas de refrigeración de centros de datos de alta capacidad.

Flow and Thermal Energy Monitoring for Large Cooling Water Pipes in Data Centers

Medición no intrusiva para líneas de enfriamiento de gran diámetro

Los centros de datos dependen de sus sistemas de refrigeración para mantener temperaturas estables en toda la infraestructura crítica de TI. Un componente crucial de la arquitectura de refrigeración es el sistema de tuberías que transporta agua y mezclas de agua y glicol. En centros de datos de hiperescala, incorpora líneas principales de alta capacidad. A medida que aumenta el tamaño de las tuberías, resulta más difícil mantener una monitorización precisa e ininterrumpida del caudal y de la energía térmica, especialmente cuando las paradas y las modificaciones de las tuberías no son posibles. Los operadores deben garantizar un equilibrio hidráulico adecuado, un suministro de caudal uniforme y la detección temprana de las ineficiencias que afectan el consumo de energía y el tiempo de actividad. Los medidores ultrasónicos con abrazadera, como FLUXUS F731 WD y F731 TE, pueden instalarse fácilmente en tuberías de gran diámetro sin interrumpir el proceso, lo que proporciona mediciones precisas que minimizan los costes de mantenimiento y garantizan una mayor fiabilidad del sistema.