Medición de nivel para tanques diarios de diésel en centros de datos

Mantenga una visibilidad continua del combustible para respaldar la preparación del generador, las transferencias fiables y el tiempo de actividad del centro de datos.

Level Measurement for Diesel Day Tanks in Data Centers

Información general sobre la aplicación

Los tanques diarios proporcionan el suministro inmediato de combustible necesario para el arranque y la operación del generador en los centros de datos. El combustible se transfiere automáticamente desde los tanques de almacenamiento a granel para mantener el generador listo. La medición de nivel ayuda a mejorar la visibilidad del inventario de combustible, a monitorizar las transferencias de combustible y a garantizar el funcionamiento fiable de la energía de reserva.

 

Desafíos clave en tanques diarios de diésel en centros de datos

 

  • Los fallos en las bombas de transferencia, las tuberías o los controles pueden dejar a un generador sin suficiente combustible, incluso cuando hay combustible disponible.
  • El consumo rápido de combustible durante una interrupción requiere visibilidad continua de los niveles diarios de los tanques y de las transferencias de combustible.

 

¿Cómo ayuda la medición de nivel?
  • Garantiza la disponibilidad de combustible para el arranque del generador. 
  • Admite sistemas de generadores redundantes. 
  •  Mejora el seguimiento de las transferencias y el consumo de combustible.

Preguntas frecuentes

Los tanques diarios de diésel proporcionan el suministro inmediato de combustible del que dependen los generadores de reserva durante un corte de energía. La medición continua del nivel con transmisores de nivel por radar ayuda a los operadores a verificar la disponibilidad de combustible, monitorizar el consumo e identificar problemas incipientes antes de que el funcionamiento del generador se vea afectado. La medición puntual de nivel con interruptores de nivel puede proporcionar alarmas independientes de nivel alto o bajo para una protección adicional contra el sobrellenado o la escasez de combustible. Esta combinación permite lograr la preparación del generador, la redundancia y el tiempo de actividad en todas las plantas.

La visibilidad continua del nivel ayuda a los operadores a detectar niveles bajos de combustible, patrones de consumo anómalos y problemas en el sistema de transferencia antes de que estos afecten la disponibilidad del generador. La advertencia temprana permite una intervención más rápida y ayuda a respaldar los objetivos de redundancia, fiabilidad y continuidad del negocio de los que dependen los centros de datos.

La visibilidad continua ayuda a los operadores a identificar el inventario bajo, el consumo anormal y los problemas en el sistema de transferencia antes de que se vea afectada la disponibilidad del generador. Esto respalda los objetivos de fiabilidad, redundancia y continuidad del negocio asociados a la alimentación de reserva de los centros de datos.

La selección de la tecnología depende del diseño del tanque, de los requisitos de alarma y de los objetivos de monitorización. El radar sin contacto se utiliza habitualmente para la monitorización continua del inventario de combustible, mientras que los interruptores de nivel independientes se utilizan para alarmas de nivel alto, de nivel bajo o de sobrellenado. Muchas plantas utilizan ambas tecnologías juntas para mejorar la visibilidad y proporcionar protección de alarma independiente.