Caudalímetros magnéticos para la optimización del circuito de enfriamiento crítico en centros de datos

Mejore la fiabilidad y la eficiencia del agua de refrigeración en centros de datos con una medición precisa del caudal magnético

Top-down aerial view of data center rooftop cooling towers and complex blue piping infrastructure.

Mejore el control del desempeño del circuito de enfriamiento para simplificar las operaciones

Los circuitos de refrigeración son críticos para el funcionamiento ininterrumpido del centro de datos, pero a menudo resultan difíciles de optimizar. Cuando no es posible confiar en los datos de caudal, los enfriadores trabajan más de lo necesario, los intercambiadores de calor presentan un rendimiento inferior al esperado y los pequeños problemas se convierten en riesgos costosos para la fiabilidad. Los caudalímetros ultrasónicos en línea de menor costo pueden agravar este desafío, ya que su precisión depende de condiciones ideales de la tubería y de perfiles de flujo estables, que rara vez se presentan en los sistemas de centros de datos en funcionamiento.

Los caudalímetros magnéticos Rosemount están diseñados para aportar claridad en la medición del agua de refrigeración en entornos exigentes de centros de datos. Al medir el caudal directamente sin partes móviles, ofrecen una precisión estable incluso con calidad de agua variable y un funcionamiento continuo. Esto ayuda a los equipos a equilibrar el caudal a través de los circuitos, a verificar el desempeño del sistema de enfriamiento y a detectar rápidamente condiciones anómalas antes de que afecten a los servidores. Con un mantenimiento mínimo y estabilidad a largo plazo, los caudalímetros magnéticos Rosemount apoyan los objetivos de eficiencia energética al tiempo que reducen la intervención manual.