Integrador de sistemas importante que cumple los plazos exigentes de una empresa de hiperescala gracias a los caudalímetros magnéticos Rosemount de entrega rápida
RESULTADOS
- La entrega en dos semanas mantuvo los agresivos plazos de construcción a hiperescala en marcha
- Medición fiable y continua del caudal en los circuitos críticos de refrigeración de centros de datos
- Precisión y desempeño altos que superan las opciones de medición de caudal de la competencia
- Los dispositivos configurados en fábrica simplifican la instalación y reducen el riesgo de puesta en marcha
- Más confianza operativa respaldada por el soporte global de Emerson
Caudalímetro magnético Rosemount 8705
Cliente
Integrador de sistemas importante que brinda soporte a tres centros de datos a hiperescala en el noreste de los Estados Unidos.
Aplicación
Circuitos de agua de enfriamiento críticos para la instalación de un centro de datos a hiperescala.
Desafío
Un centro de datos a hiperescala depende de sistemas de refrigeración muy fiables para mantener un tiempo de actividad continuo y proteger los activos de TI críticos para la misión. La medición del caudal de agua de enfriamiento es una variable clave para el control y el diagnóstico, y cualquier falla de medición o tiempo de inactividad puede representar un riesgo operativo inaceptable.
En este caso, el proyecto también se impulsó con un cronograma agresivo de construcción y puesta en marcha, en el que los retrasos en la entrega de instrumentos podían afectar directamente el tiempo de operación. El integrador del sistema necesitaba una solución de medición de caudal que pudiera entregarse rápidamente para cumplir un cronograma de proyecto exigente, que se instalara fácilmente con un mínimo esfuerzo de puesta en marcha y que operara de manera fiable, con una experiencia de automatización limitada en la ubicación. La capacidad de predicción de la cadena de suministro y la capacidad de respuesta de los proveedores eran críticas, ya que los plazos de entrega prolongados o la entrega inconsistente podían comprometer los plazos de los proyectos y aumentar los costes. La instrumentación seleccionada necesitaba superar significativamente los requisitos de desempeño para garantizar la precisión a largo plazo, permitir la detección temprana de condiciones anormales y generar confianza en la operación ininterrumpida del circuito de enfriamiento.
Además, el integrador del sistema necesitaba un socio con experiencia técnica que especificara la instrumentación adecuada y ofreciera soporte global a largo plazo para los proyectos actuales y futuros del cliente en centros de datos.
Centro de datos con torres de enfriamiento en la azotea
Solución
El integrador del sistema seleccionó el sensor de caudal magnético Rosemount™ 8705, emparejado con el transmisor de caudal magnético Rosemount™8712, para medir el caudal del circuito de enfriamiento en el centro de datos a hiperescala.
Se eligieron los caudalímetros magnéticos Rosemount por su fiabilidad comprobada, precisión superior y facilidad de instalación. Los medidores se suministraron como conjuntos configurados de fábrica, lo que permitió una instalación rápida, lista para colocar, y una puesta en marcha simplificada. Los expertos técnicos de Emerson apoyaron la selección de instrumentos para garantizar que la solución superara los requisitos de la aplicación y ofreciera un desempeño fiable en esta aplicación de enfriamiento crítica.
Lo más importante es que Emerson pudo enviar la solución completa, preconfigurada, en dos semanas y cumplir el cronograma del proyecto sin concesiones.
¿Por qué Emerson?
El integrador del sistema seleccionó a Emerson por su capacidad de ofrecer soluciones de medición de caudal de alto desempeño de manera rápida, fiable y con la experiencia técnica necesaria para respaldar plazos exigentes en los centros de datos. Emerson proporcionó lo siguiente::
- plazos de entrega cortos y disponibilidad rápida y fiable de productos
- capacidad comprobada para enviar rápidamente soluciones completas y preconfiguradas, según lo programado
- sólida coordinación de la cadena de suministro que garantiza una entrega consistente y a tiempo
- la preconfiguración en fábrica redujo el esfuerzo, el tiempo y el riesgo de puesta en marcha
- diseño de grado industrial que supera los requisitos de desempeño del circuito de enfriamiento
- precisión superior y calidad de fabricación en comparación con medidores de la competencia
- fiabilidad líder en la industria con una reputación de marca global
- soporte técnico y de servicio continuo disponible en todo el mundo
Al asociarse con Emerson, el integrador entregó una solución de sistema de refrigeración en la que el operador del centro de datos a hiperescala puede confiar para que funcione de forma continua, identifique problemas con anticipación y opere sin interrupciones.