Reduzca los requisitos de tramos rectos en aplicaciones de agua de enfriamiento

Aumente la flexibilidad del diseño y mantenga la exactitud de la medición del caudal conocida cerca de las perturbaciones en la tubería

Equipment, cables and piping as found inside of industrial chiller plant room timelapse hyperlapse. Part of data center

Supere los desafíos de instalación en sistemas de agua de enfriamiento

A medida que los sistemas de agua de enfriamiento crecen y aumentan las dimensiones de las tuberías, resulta cada vez más difícil encontrar tramos rectos adecuados para la medición de caudal. Los ingenieros de diseño y los equipos de planta a menudo se ven obligados a trabajar con codos y restricciones de espacio, y aun así necesitan datos de caudal fiables para optimizar el rendimiento del enfriamiento. Los caudalímetros magnéticos Rosemount equipados con la tecnología patentada de instalación en tramos cortos de Emerson ayudan a abordar estos desafíos al mantener la precisión conocida del sistema incluso cuando se instalan inmediatamente adyacentes a un tubo con codo de 90°. Disponible con el transmisor de caudal magnético Rosemount 9732 y los sensores de caudal magnético Rosemount 9205 y 8795, la solución permite una mayor flexibilidad de diseño sin introducir pérdida de presión. Para tamaños de línea más grandes, las tecnologías de montaje por abrazadera, como FLEXIM, se evalúan con frecuencia y pueden adaptarse a instalaciones con tramos rectos limitados. Tanto FLEXIM como los caudalímetros magnéticos Rosemount ofrecen una solución de medición de paso completo con un desempeño predecible desde la puesta en marcha hasta la operación a largo plazo. Al apoyar los proyectos de nueva construcción y de mejora, la tecnología de instalación para tramos cortos de Emerson ayuda a maximizar el espacio utilizable, a la vez que brinda confianza en la medición del caudal de agua de enfriamiento.