Medición de nivel para fermentación en destilerías

Mida con precisión los niveles durante el proceso de fermentación de bebidas espirituosas a pesar de la espuma superficial o el lúpulo.

Level Measurement for Fermentation in Distilleries

Evite los sobrellenados y el secado de las bombas secas mientras se fermentan bebidas espirituosas

Durante el proceso de fermentación, se añade levadura para convertir el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. Para supervisar este proceso, es necesario realizar mediciones de nivel o de presión a fin de evitar el sobrellenado y el secado de las bombas.