Medición de nivel para el almacenamiento de cáscaras en la producción de aceite de semillas

Mida con precisión los niveles de acumulación de material de semillas en silos para facilitar ciclos de mantenimiento y limpieza oportunos.

Level Measurement in Raw Material Storage Vessels in Grain Production Operations

Las tecnologías de medición de nivel evitan daños y pérdidas en el producto

Los subproductos de la elaboración del aceite (orujos, cáscaras, lecitinas, maíz pozolero/seco, y otros) se almacenan en los silos antes de ser enviados para su uso en la producción de fertilizantes, piensos para animales, cosméticos y otros productos. Uno de los principales desafíos, aparte de la medición continua del material dentro del silo, es la identificación temprana de la acumulación de materiales. Esto puede dañar la calidad del producto, ya que la temperatura dentro de la acumulación aumenta con el tiempo y los productos secundarios se queman y se pegan entre sí, formando grandes masas duras que no pueden utilizarse. Para eliminar las pérdidas, los operadores deben superar este desafío y ser capaces de detectar la acumulación cuando comienza a formarse. Al ver la asignación de material dentro de los silos en tiempo real, los usuarios pueden facilitar la programación de cualquier mantenimiento y limpieza necesarios antes de que se produzcan daños en el producto o interrupciones inesperadas del proceso de producción.