Evite el sobrellenado y el tiempo de inactividad en la producción de quesos
En la elaboración de quesos, se requiere un tanque de almacenamiento para procesar el cuajo. El cuajo es una enzima que coagula la leche antes de transferirla al coagulador. Los instrumentos de medición de nivel ayudan a garantizar procesos eficientes y protegen contra sobrellenados o el funcionamiento en seco de las bombas, lo que puede causar largos tiempos de inactividad.