Las tecnologías de medición de nivel ayudan a optimizar el control del inventario
Se requiere un control preciso del inventario a fin de garantizar un suministro suficiente de materias primas que cumplan con el plan específico de producción. Antes de ser procesadas en varios tipos de aceites, las semillas como el girasol, palmiste, cártamo, soja, sésamo y canola, o frutos secos como cacahuetes, almendras y nogal, se almacenan en un lugar para garantizar procesos de producción continuos. Los tamaños de los silos que contienen estas materias primas pueden variar en diámetro hasta más de 15 m (50 ft) y en altura hasta más de 40 m (132 ft). Conocer la cantidad exacta de materia prima que ingresa en las máquinas extractoras de aceite es fundamental para el seguimiento y control de la eficiencia de la producción. La acumulación se produce dentro del silo y puede dañar la calidad de la materia prima. Debido a que la temperatura interna aumenta con el tiempo, las semillas que están en el interior corren el riesgo de quemarse y de pegarse entre sí, formando acumulaciones duras que no pueden utilizarse. Por lo tanto, es primordial tener en cuenta que existe el riesgo de que se produzca esta acumulación.