Medición de nivel en silos de cal para producción de azúcar

Mida con precisión los niveles de cal en los silos a pesar de las condiciones adversas de polvo y acumulación en las paredes de los silos de almacenamiento.

Level Measurement in Lime Silos for Sugar Production

Monitorización de nivel en entornos con abundante polvo con radares sin contacto

Se agrega una solución de cal al jugo de azúcar sin procesar para eliminar las impurezas. La cal se almacena en los silos antes de enviarla al horno y se convierte en una solución de leche para agregarla al jugo de azúcar. La monitorización continua de la cal dentro del silo supone un desafío, ya que genera polvo pesado que tiende a adherirse a las paredes de los silos durante el proceso y crea acumulación y canales.