Medición de nivel de macerado para destilación de bebidas espirituosas
Mida con precisión los niveles de tinas de macerado para optimizar el control del proceso de macerado en la destilación de bebidas espirituosas.
Monitorice continuamente los niveles para controlar el proceso de macerado
En los procesos de destilación, el macerado se utiliza para mezclar y cocinar la malta con agua a fin de obtener azúcares fermentables. Para el control del interior del tanque, se requiere una medición continua de nivel.