Medición de nivel en tanques de almacenamiento de materia prima en operaciones de producción de grano

Mida con precisión el nivel de grano en los silos de almacenamiento para asegurar una producción continua.

Level Measurement in Raw Material Storage Vessels in Grain Production Operations

Evite la interrupción del proceso con las tecnologías de radar

El material de grano entrante se almacena en contenedores grandes o silos. La medición precisa de nivel puede ser un desafío debido al ambiente polvoriento de los materiales secos. El grano debe medirse continuamente para que la cantidad necesaria de material esté disponible para procesamiento.