Evite los sobrellenados con la fiable tecnología de radar
El maíz seco se deposita en los tanques de remojo hasta alcanzar un nivel determinado antes de añadir el líquido. El maíz seco y polvoriento se desplaza rápidamente hacia los altos tanques de remojo, lo que dificulta la medición. El nivel del maíz que ingresa debe medirse con precisión para evitar el sobrellenado y dejar espacio para agregar el líquido de remojo. El dispositivo de medición debe ser capaz de medir tanto las etapas secas como las líquidas de la mezcla.